Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cella di carico a bottone per compressione, 0-200 a 0-50,000 Newtons
diametro 25 mm, acciaio inossidabile.

Serie LCM304

cella di carico a bottone per compressione, 0-200 a 0-50,000 Newtons
diametro 25 mm,  acciaio inossidabile. | Serie LCM304

546,56 LCM304-2KN

  • Applicazioni per carici elevati.
  • Bottone di carico incorporato garantisce facile installazione.
  • Progettati per spazi ristretti; 25 mm di diametro, 25 mm altezza cassa.
  • Fornita calibrazione a 5 punti.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul celle di carico.

Le celle di carico della serie LCM304 di Omega forniscono l'uscita più alta di tutte le celle di carico in miniatura. Il loro piccolo diametro di 25 mm le rendono facile da montare in spazi ristretti oppure su superfici piatte. La robusta struttura in acciaio e l'alta qualità costruttiva assicurano affidabilità in ambienti industriali severi. .

SPECIFICHE.

Eccitazione:: 10 Vcc, 15 Vcc max.
Uscita: nominale 2 mV/V.
Precisione: ±0.5% FSO, linearità, isteresi e ripetibilità combinate.
Calibrazione a 5 punti: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%.
Bilanciamento zero: ±2% FSO.
Intervallo di temperatura di esercizio: -54 a 107°C.
Intervallo di temperatura compensato: 16 a 71°C.
Deviazione: 0.025 a 0.076 mm.
Effetti termici:
Zero: 0.009% FSO/°C.
Ampiezza: 0.036% FSO/°C.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico limite: 300% of capacity.
Resistenza del ponte: 360 Ω minimo.
Struttura: acciaio inossidabile.
Dati elettrici: cavo a 4 conduttori schermato, lunghezza 1.5 m.


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LCM304-500N
576,72
Stock: 11 settimane
 
Cella di carico in miniatura per carichi in compressione da 0 a 500 N
LCM304-2KN
546,56
Stock: 11 settimane
 
Cella di carico in miniatura per carichi in compressione da 0 a 2000 N
LCM304-5KN
576,71
Stock: In magazzino
 
Cella di carico in miniatura per carichi in compressione da 0 a 5000 N
LCM304-10KN
580,87
Stock: 11 settimane
 
Cella di carico in miniatura per carichi in compressione da 0 a 10,000 N
LCM304-20KN
576,71
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico in miniatura per carichi in compressione da 0 a 20,000 N
LCM304-50KN
550,49
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico in miniatura per carichi in compressione da 0 a 50,000 N
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: La calibrazione a 5 punti tracciabile è inclusa.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.