Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Celle di carico ad alta precisione in
alluminio, barra a "s", di base, modelli standard e metrici.

Serie LC105/LCM105
Serie LC115/LCM115

Celle di carico ad alta precisione inalluminio, barra a "s", di base, modelli standard e metrici. | Serie LC105/LCM105Serie LC115/LCM115

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • In alluminio per la leggerezza e durata nel tempo.
  • Calibrazione a 5 punti fornita (in tensione).
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is being discontinued.


Clicca se vuoi sapere di più sul celle di carico.

Calibrate in tensione/compressione con tensioni da 0-25 a 0-1000 lb e da 0-11 a 0-455 kgf.

CARATTERISTICHE.
Eccitazione: 10 V CC, 15 V CC max.
Uscita: 3 mV/V ±0,0075 mV/V.
Linearità: ±0,03% FSO.
Isteresi: ±0,02% FSO.
Ripetibilità: ±0,01% FSO.
Bilanciamento zero: ±1% FSO.
Intervallo di temperatura d'esercizio: da -40 a 93 °C (da -40 a 200 °F).
Intervallo di temperatura compensato: da 17 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Effetti termici:
    Zero:
0,002% FSO/°C.
Ampiezza: 0,002% della lettura/°C.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico limite: 300% della capacità.
Resistenza del ponte: 350 ± 5Ω.
Deviazione a fondo scala da 0,25 a 0.50 mm (da 0,010 a 0,020").
Struttura: Alluminio.
Dati elettrici (cavo schermato a
4 conduttori):
    <100 kgf/200 lb:
9 m (30') 24 AWG.
≤100 kgf/200 lb: 9 m (30') 20 AWG.
Connettore corrispondente LC115: PT06F10-6S, venduto separatamente.
Classe di protezione: IP65.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LCM105 Tipo con cavo
  
LCM105-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di tipo a "S" in alluminio; intervallo 10 kgF
  
LCM105-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di tipo a "S" in alluminio; intervallo 25 kgF
  
LCM105-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di tipo a "S" in alluminio; intervallo 50 kgF
  
LCM105-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di tipo a "S" in alluminio; intervallo 100 kgF
  
LCM105-250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di tipo a "S" in alluminio; intervallo 250 kgF
  
LCM105-500
450.59
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di tipo a "S" in alluminio; intervallo 500 kgF
LCM115 Tipo connettore
  
LCM115-250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di tipo a "S" in alluminio; intervallo 250 kgF. Richiede connettore di accoppiamento
  
LCM115-500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di tipo a "S" in alluminio; intervallo 500 kgF. Richiede connettore di accoppiamento
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
€35.94
Stock: In magazzino
 
Connettore di accoppiamento
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt da 59 kΩ.
* Vedere la sezione D per informazioni sui misuratori compatibili.
† Modello di connettore disponibile: cambiare il codice prodotto da LC105 a LC115, o da LCM105 a LCM115, nessun costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.