Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Cella di carico sub-mini a compressione per usi industriali, modelli standard e metrici.

Serie LCKD/LCMKD

LCKD Cella di carico a compressione. | Serie LCKD/LCMKD

LCKD Cella di carico a compressione.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Fornito con calibrazione con tracciabilità NIST a 5 punti
  • Acciaio inox
  • Compensazione di temperatura
  • Dimensioni mini, Basso profile
  • Intervallo da 1 kg a 1000 lb
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul celle di carico.

Compressione
da 0-2,2 lb a 0-1000 lb
da 0-10 a 0-5000 N.

CARATTERISTICHE
Eccitazione: 5 Vcc, 7 Vcc max.
Uscita: 2 mV/V nominale.
Calibrazione a 5 punti: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%.
Linearità: ±0,25% FSO.
Isteresi: ±0,25% FSO.
Ripetibilità: ±0,10% FSO.
Bilanciamento a carico zero: ±2% FSO.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -54 a 121 °C (da -65 a 250 °F).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Effetti termici:
Ampiezza: ±0,018% FSO/°C.
Zero: ±0,009% FSO/°C.
Sovraccarico in sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico limite: 300% della capacità.
Resistenza del ponte: 350 Ω min.
Deviazione a fondo scala: da 0,001 a 0,003"
Collegamento elettrico: cavo isolato a 4 conduttori da 1,5 m (5') con scheda di compensazione della temperatura.
Peso: <14 g (<0,5 oz).
Classe di protezione: IP54.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCKD-1KG
LCKD-1KG
1.023,41
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico a gamma da 0-1 Kg
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCKD-5
LCKD-5
970,07
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a gamma da 0-5 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCKD-10
LCKD-10
970,07
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a gamma da 0-10 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCKD-25
LCKD-25
970,07
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a gamma da 0-25 lb
  
LCKD-50
970,07
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a gamma da 0-50 lb
  
LCKD-100
963,14
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a gamma da 0-100 lb
  
LCKD-250
963,14
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a gamma da 0-250 lb
  
LCKD-500
970,07
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a gamma da 0-500 lb
  
LCKD-1000
963,14
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a gamma da 0-1000 lb
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt di 59 kΩ.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.