Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Celle di carico miniaturizzate a compressione per usi industriali, modelli standard e metrici.

Serie LCGD/LCMGD

LCGD Cella di carico a compressione. | Serie LCGD/LCMGD

LCGD Cella di carico a compressione.

1.046,60 LCGD-100

  • Calibrazione con tracciabilità NIST a 5 punti.
  • Acciaio inox.
  • Elevata precisione.
  • Basso profilo.
  • Dimensioni mini.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul celle di carico.

Compressione
da 0-25 a 0-50.000 lb
da 0-100 a 0-200.000 N.


CARATTERISTICHE
Eccitazione: 10 Vcc.
Uscita: 2 mV/V nominale.
Calibrazione a 5 punti: 0%, 50%,100%, 50%, 0%.
Linearità: ±0,25% FSO.
Isteresi: ±0,20% FSO.
Ripetibilità: ±0,10% FSO.
Bilanciamento zero: ±2% FSO.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -54 a 121 °c (da -65 a 250 °f).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °c (da 60 a 160 °f).
Effetti termici:
Ampiezza: ±0,018% della lettura/°C.
zero: ±0,009% FSO/°c.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LCGD-25
1.046,60
Stock: 7 settimane
 
Cella di carico a capacità da 0-25 lb
  
LCGD-50
1.054,14
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a capacità da 0-50 lb
  
LCGD-100
1.046,60
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a capacità da 0-100 lb
  
LCGD-250
883,54
Stock: 7 settimane
 
Cella di carico a capacità da 0-250 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCGD-500
LCGD-500
821,25
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a capacità da 0-500 lb
  
LCGD-1K
827,17
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a capacità da 0-1000 lb
  
LCGD-2K
827,17
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a capacità da 0-2000 lb
  
LCGD-5K
945,78
Stock: 7 settimane
 
Cella di carico a capacità da 0-5000 lb
  
LCGD-10K
945,78
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a capacità da 0-10 000 lb
  
LCGD-15K
1.220,00
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a capacità da 0-15 000 lb
  
LCGD-20K
1.116,26
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a capacità da 0-20 000 lb
  
LCGD-30K
1.155,00
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a capacità da 0-30 000 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCGD-50K
LCGD-50K
1.283,00
Stock: 6 settimane
 
Cella di carico a capacità da 0-50 000 lb
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.