Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Miniature Compression Load Cell
Industrial Design with Through-Body Mounting Holes

LCGB Series

LCGB Series Miniature Compression Load Cell | LCGB Series

LCGB Series Miniature Compression Load Cell

805,15 LCGB-500

  • 5-Point Calibration Included
  • Stainless Steel
  • High Accuracy
  • Low Profile
  • Miniature Size
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about load cell.

The LCGB Series comprises miniature low-profile compression load cells with excellent long-term stability. An all stainless steel construction ensures reliability in harsh industrial environments. These cells are designed to be mounted on a flat surface using cap screws to secure them to the base. A load button is integral to their basic construction for even force distribution.

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc
Output: 2 mV/V nominal
5-Point Calibration: 0%, 50% 100%, 50%, 0%; 59K shunt data included
Linearity:±0.25% FSO
Hysteresis: ±0.20% FSO
Repeatability: ±0.10% FSO
Zero Balance:±2% FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
     Span: ±0.018% rdg/°C
     Zero: ±0.009% FSO/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω minimum
Deflection: 0.076 mm (0.003")
Construction: Stainless steel
Electrical Connection: 1.5 m (5') 4-conductor cable with strain relief
Protection Rating: IP54
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LCGB-50
1.026,08
Stock: 1 settimana
 
0-50 lb (0-23 kg) Capacity Load Cell
  
LCGB-100
1.033,47
Stock: 1 settimana
 
0-100 lb (0-45 kg) Capacity Load Cell
  
LCGB-250
872,45
Stock: 1 settimana
 
0-250 lb (0-114 kg) Capacity Load Cell
  
LCGB-500
805,15
Stock: 7 settimane
 
0-500 lb (0-227 kg) Capacity Load Cell
  
LCGB-1K
833,42
Stock: 1 settimana
 
0-1,000 lb (0-455 kg) Capacity Load Cell
  
LCGB-2K
805,15
Stock: 1 settimana
 
0-2,000 lb (0-909 kg) Capacity Load Cell
  
LCGB-3K
1.014,00
Stock: 1 settimana
 
0-3,000 lb (0-1,361 kg)Capacity Load Cell
  
LCGB-5K
933,91
Stock: 1 settimana
 
0-5,000 lb (0-2,269 kg) Capacity Load Cell
  
LCGB-10K
933,91
Stock: 7 settimane
 
0-10,000 lb (0-4,537 kg) Capacity Load Cell
  
LCGB-15K
1.102,26
Stock: 11 settimane
 
0-15,000 lb (0-6,806 kg) Capacity Load Cell
  
LCGB-20K
1.181,00
Stock: 5 settimane
 
0-20,000 lb (0-9,074 kg) Capacity Load Cell
  
LCGB-30K
1.102,26
Stock: 19 settimane
 
0-30,000 lb (0-13,612 kg) Capacity Load Cell
  
LCGB-50K
1.215,04
Stock: 5 settimane
 
0-50,000 lb (0-22,686 kg) Capacity Load Cell
Compatible Meters
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
487.61
Stock: 7 settimane
 
4-Digit strain meter with excitation. 115 Vac
  
DP25B-S-230
€487.61
Stock: 7 settimane
 
4-Digit strain meter with excitation, 230 Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S
DP41-S
1,055.34
Stock: 2 settimane
 
6-Digit strain meter with excitation, 115 Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S-230
DP41-S-230
€1,057.20
Stock: 7 settimane
 
6-Digit strain meter with excitation, 230 Vac
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All LCGB series load cells come with 5 point NIST traceable calibration certificate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.