Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
The LCEA series is an economical, bending beam load cell suitable for use in a variety of industrial and OEM force measurement and weighing applications.
It is made of an aluminum alloy and comes in 1, 2 and 5 kilogram ranges.
SPECIFICATIONS Output: 0.5 mV/V ±10% (end user must calibrate to eliminate 10%) Excitation: 5 Vdc (8 Vdc max) Non-Linearity: 0.5% FS Hysteresis: 0.3% FS Zero Balance: ±1 mV/V Bridge Resistance: 350 Ω Construction: Aluminum with acrylic resin protective coating Operating Temperature: -10 to 80°C (14 to 176°F) Compensated Temperature: 0 to 65°C?(32 to 140°F) Temp Effect: Zero: ±0.1% FS/°C Span: ±0.1% rdg/°C Safe Overload: 200% FS Lead Wire: 6" 30 AWG, pigtail leads
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: LCEA load cells must be calibrated by the end user.