Combinare codice prodotto
Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:
(1)
Cable or Connector Style Seleziona da:1102 per Cable Style
1112 per Connector Style
(2)
Load Range Seleziona da:50 per 50 lb range
100 per 100 lb range
300 per 300 lb range
500 per 500 lb range
1K per 1000 lb range
2K per 2000 lb range
5K per 5000 lb range
10K per 10000 lb range
15K per 15000 lb range
20K per 20000 lb range
25K per 25000 lb range
50K per 50000 lb range
100K per 100000 lb range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.