Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul celle di carico.
Compressione Da 0-500 lb a 0-2 M lb da 0-250 a 0-10.000 kgf.
CARATTERISTICHE Eccitazione: 10 V CC (15 Vcc max). Uscita: 2 mV/V ±0,25%. Approvazioni degli enti di controllo: CSA. Calibrazione a 5 punti (in compressione): 0%, 50%, 100%, 50%, 0% calibrato a fondo scala fino a 300.000 lb; celle di carico oltre 300.000 lb calibrate a 300.000 lb. Per una calibrazione a fondo scala oltre 300.000 lb, specificare l'opzione "-FS" dopo il codice prodotto (consultare il reparto vendite per prezzi e consegne). Classe di protezione: IP67. Linearità: ±0,05% FSO. Isteresi: ±0,03% FSO. Ripetibilità: ±0,02% FSO. Bilanciamento zero: ±1% fondo scala. Intervallo di temperatura di esercizio: da -46 a 100 °C (da -50 a 212 °F). Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F). Effetti termici: Zero: ±0,0018% fondo scala/°C. Ampiezza: : ±0,0018% della lettura/°C. Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità nominale. Sovraccarico limite: 300% della capacità nominale. Ingresso in resistenza: 350 ±10 Ω. Resistenza in uscita: 350 ±10 Ω. Deviazione fondo scala: da 0,18 a 0,50 mm (da 0,007 a 0,020") tipica. Costruzione: Intervalli metrici e standard <500.000 lb: Acciaio inox 17-4 PH. Intervalli ≤500.000 lb: Lega d'acciaio speciale. Dati elettrici: LC1001/LCM1001: Cavo schermato in PVC a 4 conduttori da 4.8 m (15'). LC1011/LCM1011: PTIH-10-6P (o equiv.). Connettore corrispondente: PT06F10-6S, (venduto separatamente).
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Viene fornito completo con calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt da 59 kΩ. ** Le piastre base e superiore citate sono in acciaio al carbonio. † Consultare il reparto vendite per il prezzo attuale. Per ordinare la versione a sicurezza intrinseca approvata da CSA, aggiungere il suffisso "-CSA" al codice prodotto (nessun costo aggiuntivo). Per ordinare una cella di carico con ponte doppio, aggiungere il suffisso "-DUAL" al codice prodotto.