Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Vacuum Chamber and Plate

LAB-420430000

Vacuum Chamber and Plate | LAB-420430000

Vacuum Chamber and Plate

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Interior Volume: 0.21 Cu. Ft.
  • Can Withstand a Full Vacuum at Room Temperature
  • Clear Polycarbonate Top
  • ABS Plastic Plate and O-Ring Seals the Top Against the Chamber’s Flange
  • Stopcock with 2 mm (0.08") PTFE Plug Uses 6 mm (1⁄4") Tubing

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LAB-420430000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Vacuum chamber and plate Dimensions 22.8 x 16 cm (9 x 6¼')
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.