Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Large Dome Vacuum Desiccator

LAB-42029

Large Dome Vacuum Desiccator | LAB-42029

Large Dome Vacuum Desiccator

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Interior Volume: 2.29 Cu. Ft.; Holds: 101 Cans
  • Two Removable Polypropylene, 36.5 and 22.5 cm Diameter (14.5 and 9") Shelves
  • Side Handles Provide Easy Portability and Can be Used to Affix a Lock or Tamper-Evident Seals
  • Gas Port Can be Closed to Allow Use with Standard Desiccants When Vacuum is Not Required

Descrizione

This large, domed desiccator is made from laboratory grade polycarbonate for a clear, unobstructed view of contents. Users will appreciate the roomy interior, portability and ease of use. Gas-port accepts ¼" I.D. tubing and has an easy turning PTFE stopcock which allows for the gentle entrance of air and minimal disturbance to the inside chamber and its contents.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LAB-420290000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Large dome vacuum desiccator (1 gas port), Dimensions 60 x 60 cm (22 x 22')
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.