Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Mini Vacuum Desiccator

LAB-410990000

Mini Vacuum Desiccator | LAB-410990000

Mini Vacuum Desiccator

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Interior Volume: 0.015 Cu. Ft.
  • Vacuum Rating of 740 mm Hg (29")
  • Clear Polycarbonate Top; White Polypropylene Bottom
  • Stopcock with 2 mm (0.08") ptfe Plug Uses 6 mm (1⁄4") Tubing
  • Peripheral Flange Around the Bottom Fits Into Two Snap Locks and Seals the Two Halves Against a Buna-O-Ring

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LAB-410990000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Mini vacuum desiccator Dimensions 17.5 x 12.6 cm (63⁄4 x 5')
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.