Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Pipette Pump Pipettors Four Sizes

LAB-3789 Series

Pipette Pump Pipettors Four Sizes | LAB-3789 Series

Pipette Pump Pipettors Four Sizes

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

Provides safe, accurate and trouble-free pipetting with simple, one-handed operation. Pipettes fit smoothly into its flexible tapered chuck. The thumbwheel on the side is rotated for precision filling or dispensing, and the plunger may be pressed for quick emptying. It is resistant to acids and alkalis. Disassemble all parts for cleaning and before autoclaving at 121°C (250°F) for 20 minutes except the chuck which should not be autoclaved. Pumps sold individually (Glass not included).
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.