Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Splash Shields

LAB-24966 Series

Splash Shields | LAB-24966 Series

Splash Shields

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

No matter how your workspace is configured, these Plexiglas® splash shields are designed to provide safety plus comfort (not hot and stuffy like personal face shields), flexibility (they’re fully adjustable), and quality in a design that will adapt to your specific needs. All shields move side-to-side as well as up and down at the touch of a finger. Free precious work space and enhance the performance of every user. After selecting desired shield, order appropriate mounting fixtures.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Splash Shields
LAB-249660003
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Double Plexiglas splash shield 38.1 x 61 cm (15 x 24') for island benches with two 96.5 cm (38') reticulating arms. Recommended Mounting Fixtures; Select type A, B, or C Must order two of same
Mounting Fixtures
LAB-249660005
42.41
Stock: 1 settimana
 
(A) “C” Clamp: Opens to 63 mm (21⁄2'), (order two for use with double shields)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.