Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Large Weighted Safety Shields

LAB-24962 and LAB-24964

Large Weighted Safety Shields | LAB-24962 and LAB-24964

Large Weighted Safety Shields

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

Laboratory workers are protected by a 4.7 mm (3/16") thick clear polycarbonate barrier. Stable three-sided construction provides front and side protection against flying debris. The heavy steel perimeter base is coated with blue epoxy. Plated steel bolts, nuts and washers are used for assembly. Outside base width is 50 cm (19½") and 17 cm (6½") front to back.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.