Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Clips for Beakers and Pitchers

Clips for Beakers and Pitchers |

Clips for Beakers and Pitchers

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Sturdy Holder Clips Onto The Side of an Open Container with a Wall up to 6.35 mm (¼") Thick
  • Holder Has Room for Sample Identification Marks

Descrizione

These easy-to-use, polypropylene clips affix to the rim of a beaker or pitcher to hold tubing, dialysis bags or thermometers.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LAB-182350000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tubing holder “A”, Holds Up to 9.5 mm (3/8') O.D., Quantity per Bag 6
LAB-182370000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dialysis bag holder “B”, Holds On rim up to ¼' thick, Quantity per Bag 6
LAB-182410000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Thermometer holder “C”, Holds 3.2 to 11 mm dia. (1/8 to 7/16') Quantity per Bag 3
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.