Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Multipurpose Trays

Multipurpose Trays |

Multipurpose Trays

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

These large capacity, rugged polypropylene trays have multiple uses. The substantial depth and 8.5 liter (9 quart) volume of each can be used to hold a large quantity of samples in a water bath or on ice. The trays are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and ideal for holding instruments while autoclaving. Use in a sink when cleaning glassware to reduce chance of damage or for transporting labware. Inside corners are rounded for easy cleaning. The top rim adds rigidity and provides handholds for transport. Each size nests with identical trays to minimize storage space requirements.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LAB-162000010
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
30.5 L x 24.8 W x 11.4 H (12 x 9¾ x 4½)
LAB-162000011
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
32.4 L x 26.7 W x 10.8 H (12¾ x 10½ x 4¼)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.