Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Biohazard Autoclave Gloves

Biohazard Autoclave Gloves |

Biohazard Autoclave Gloves

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

These soft, pliant, all-cotton terry cloth gloves are superb for handling hot objects out of the autoclave or oven, or for other heat protection in the lab, school or industry. Heat-resistant up to 232°C (450°F), they replace hazardous asbestos gloves. Gauntlets in two lengths provide wrist and forearm protection, and the bright orange color offers high visibility. Machine wash, air dry. Sold individually.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LAB-132010000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Gauntlet Length 13 cm (5'), Overall Length 33 cm (13')
LAB-132010001
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Gauntlet Length 28 cm (11'), Overall Length 47 cm (18.5')
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Note: Gloves are not waterproof and should not be used to handle dry ice.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.