Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

RS-232 to RS-485 Converter, 3kV Isolation

I-7520-Series

RS-232 to RS-485 Converter, 3kV Isolation
 | I-7520-Series

RS-232 to RS-485 Converter, 3kV Isolation

165,51 I-7520

CE
  • Auto Switching Baud Rate, 300 to 115,200 bps
  • 3000 VDC Isolation Protection on the RS-485 side
  • Power Input, +10 to +30 VDC
  • DIN-Rail Mountable
Prodotti di comunicazione e convertitori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Most industrial computer systems provide standard RS-232 serial ports. Though widely accepted, RS-232 has limited transmission speed, range, and networking capabilities. The RS-422 and RS-485 standards overcome these limitations by using differential voltage lines for data and control signals, which transparently converts RS-232 signals into isolated RS-422 or RS-485 signal with no need to change any hardware or software. The I-7520/I-7520A lets you easily build an industrial grade, long-distance communication system using standard PC hardware.


The design of the isolation between the I-7520 and the I-7520R/AR is different. If the user wants to supply power from the PLC/PC, the I-7520R/AR should be used, otherwise the isolation will be broken. Refer to the I-7000 bus converter manual for detailed information.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
I-7520
165,51
Stock: In magazzino
 
RS-232 to RS-485 Converter
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.