Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

DIN-Rail Mountable RS-485 3 Way Converter Hub

I-7513-Series

DIN-Rail Mountable RS-485 3 Way Converter Hub
 | I-7513-Series

DIN-Rail Mountable RS-485 3 Way Converter Hub

295,70 I-7513

CE
  • RS-485 Active Star Wiring Applications
  • Hub & Repeater Functions, 1 RS-485 to 3RS-485
  • Auto Switching Baud Rate, 300 to 115,200 bps
  • ESD Protection for the RS-485 Data Line
  • 3000 VDC Three Way Isolation Protection
  • Power Input, +10 to +30 VDC
  • DIN-Rail Mountable
Prodotti di comunicazione e convertitori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The I-7513 is a 3-ch RS-485 Active Star Wiring Hub. The unit has three independent RS-485 output channels, each with their own driver, which can transmit signals across 4,000 ft (1200 m) of cable on each channel. The I-7513 includes both Hub and Repeater functions, so each output channel can be connected to another hub.


The isolation site of the I-7513 is located in the input and output interface circuit. In other words, the I-7513 is a three-way isolation module.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
I-7513
295,70
Stock: 1 settimana
 
RS-485 3 Way Converter Hub
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.