Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Manometro portatile intelligente
per pressione differenziale, misurata e assoluta e per modelli assoluti: liquidi.

Serie HHP350

manometro portatile intelligenteper pressione differenziale, misurata e assoluta e per modelli assoluti: liquidi. | Serie HHP350

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Modelli per la misura della pressione attuale, assoluta e differenziale disponibili.
  • Unità di misura selezionabili dall'utente.
  • Alta precisione, 0,05% FS standard con 0,025% opzionale
  • Funzioni MIN/MAX, mantenimento e test delle perdite
  • Velocità di abbattimento programmabili e spegnimento automatico.
Strumentazione per la pressione e la misura della deformazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I manometri intelligenti della serie OMEGA™ HHP350 offrono alta precisione e qualità agli utenti dei manometri portatili. La precisione standard è ± 0,05% FS, inclusi gli effetti termici, opzionale ±0,025% FS. I modelli sono disponibili per la pressione misurata, assoluta o differenziale con intervalli disponibili da 10" d'acqua a 3000 psi.
Le caratteristiche aggiuntive per la serie HHP350 includono l'acquisizione MIN/MAX, la velocità di smorzamento regolabili ed il periodo di spegnimento automatico selezionabile dall'utente. Può anche documentare fino a 240 letture in modo automatico o manuale. Le letture salvate possono essere richiamate in qualsiasi momento.


CARATTERISTICHE.
Precisione:
HHP351: ± 0,05% FS (tranne HHP351-A: 0,1% FS).
HHP352: ± 0,025% FS.
Temperatura di esercizio: da -40 a 60 °C (da -40 a 140 °F).
Temperatura di stoccaggio: da -5 a 50 °C (da 23 a 122 °F).
Effetti termici: nessun effetto della temperatura sull'intero intervallo d'esercizio.
Unità ingegneristiche: pollici di H2O (selezionare 4 °C, 20 °C, 60 °F), psi, mm di Hg, cm di Hg, pollici di Hg, mbar, bar, kPa, kg/cm2 e scala selezionabile dall'utente.
Precisione (pressione): 2x intervallo sulle unità misurate ed assolute, 2x intervallo sulle unità differenziali quando pressurizzato su un solo lato e 150 psi (10,3 bar) statici quando applicati contemporaneamente su entrambi i lati del sensore.
Porta di pressione: ⅛ femmina NPT.
Compatibilità ambientale: differenziale: solo gas puliti, secchi e non corrosivi, modelli per la pressione misurata ed assoluta per fluidi compatibili con AISI 316L.
Batteria: 4 batterie "AA" (incluse).
Durata della batteria: >100 ore continua.
Dimensioni: 165 L x 91 L x 57 mm P (6,5 x 3,6 x 2,25").
Peso: 400 g (14 oz).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Modelli ad alta precisione (0,05%)
HHP351-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro portatile da 0 a 70 mbar (da to 28" H2O) differenziale acqua e la precisione 0,05% FS
HHP351-B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro portatile da 0 a 500 mbar (da to 200" H2O) pressione differenziale acqua e la precisione 0,05% FS
HHP351-C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro portatile da 0 a 5 bar (da to 2000" H2O) pressione differenziale acqua e la precisione 0,05% FS
HHP351-D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Portatile con manometro da 0 a 1 bar (da 0 a 15 psi) di pressione misurata psi e la precisione 0,05% FS
HHP351-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Portatile con manometro da 0 a 2 bar (da 0 a 30 psi) di pressione misurata psi e la precisione 0,025% FS
HHP351-G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Portatile con manometro da 0 a 21 bar (da 0 a 300 psi) di pressione misurata psi e la precisione 0,05% FS
HHP351-I
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro portatile da 0 a 2,0 bar (da 0 a 29 psi) di pressione assoluta mmHg e la precisione assoluta FS 0,05%
Modelli di precisione molto elevata (0,025%)
HHP352-B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro portatile da 0 a 500 mbar (da 0 a 200" H2O) pressione differenziale acqua e la precisione 0,025% FS
HHP352-C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro portatile da 0 a 5 bar (da 0 a 200" H2O) pressione differenziale acqua e la precisione 0,025% FS
HHP352-D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro portatile con da 0 a 1 bar (da 0 a 15 psi)e precisione 0,025% FS
HHP352-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro portatile con da 0 a 2 bar (da 0 a 30 psi) e precisione 0,025% FS
HHP352-G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro portatile da 0 a 21 bar (da 0 a 300 psi) e precisione 0,025% FS
HHP352-I
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro portatile da 0 a 2,0 bar (da 0 a 29 psi) di pressione assoluta e precisione FS 0,025%
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo con 4 “AA” batterie, protezione in gomma, manuale e certificato NIST.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.