Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Anemometro a filo caldo con registrazione dati in tempo reale.

HHF2005HW

Anemometro a filo caldo con registrazione dati in tempo reale. | HHF2005HW

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Il registratore di dati registra in tempo reale un anno, un mese, data, ore, minuti e secondi; fino a 16.000 registrazioni.
  • Tecnologia a filo caldo per misure ad alta precisione di valori ridotti di velocità dell'aria.
  • Interfaccia seriale RS232 e software sono disponibili.
  • Il misuratore, alimentato a batteria, include una custodia di trasporto rigida per una facile portabilità.
  • La sonda telescopica sottile è ideale per grate e diffusori.
  • Display LCD grande con visualizzazioni multiple e luminosità regolabile.
  • Funzioni di regolazione del tempo di campionamento e dello zero con mantenimento dei dati.
  • Accetta ingressi da termocoppie J o K.

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul anemometro.

L'anemometro a filo caldo HHF2005HW con registratore dati in tempo reale, dispone di numerose funzioni e di un'interfaccia per computer RS232, che lo rendono adatto all'impiego in applicazioni come controlli ambientali, bilanciamento di ventole/motori/soffiatori, convogliatori d'aria, camere bianche e cappe d'aspirazione. Ciò che differenzia il modello HHF2005HW rispetto agli altri anemometri a filo caldo è l'integrazione di un registratore dati in tempo reale, in grado di memorizzare fino a 16.000 immissioni. Il modello HHF2005HW misura velocità e temperatura dell'aria ed è dotato di un alloggiamento per sonda in ingresso che accetta una termocoppia di tipo J o K, utilizzabile come termometro estremamente preciso. Immettendo l'area di ingresso nello strumento e misurando la velocità, il modello HHF2005HW può determinare anche il volume del flusso d'aria. Il filo caldo integrato ed i termistori standard forniscono letture veloci e precise, anche con le basse velocità. Per maggiore comodità, il modello HHF2005HW è alimentato a batteria e dispone di funzioni di autospegnimento e di avviso in caso di carica della batteria insufficiente. È inclusa una custodia per il trasporto, per migliorarne la portabilità.
† Fare riferimento alla nota a piè pagina successiva, per le informazioni sull'ordinazione con calibrazione NIST.

CARATTERISTICHE
Unità del display: m/s, km/h, miglia/h, nodi, ft/min, CMM, CFM, °C, °F.
Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Umidità massima: meno del 80% UR (senza condensa).
Tempo di campionamento: da 2 sec a 8 ore, 59 min, 59 sec.
Alimentazione: 4 batterie "AA" (incluse).
Corrente: circa 21,5 mA CC (70 mA CC con sonda a filo caldo).
Peso: 515 g (1,13 lb) circa.
Dimensioni:
Strumento: 203 x 76 x 38 mm
(8,0 x 3,0 x 1,5").
Sonda telescopica: iametro
12 mm (0,5"), lunghezza da 280 a 940 mm (da 11,0 a 37,0").
Display LCD: 58 x 34 mm (2,3 x 1,3").
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHF2005HW
HHF2005HW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Anemometro a filo caldo con registratore di dati
Accessori
  
CAL-3-FLOW-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di calibrazione tracciabile a 4 punti con i risultati dei test
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHF2005HW-RP
HHF2005HW-RP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda di ricambio per HHF2005HW
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SWCABLE
SWCABLE
181.00
Stock: 1 settimana
 
Softwae di registrazione dati e cavo per la serie HHF2005
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di sensore, 4 batterie "AA", custodia di trasporto rigida e manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.