Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

FS-2-FLOW-SWITCH

FS-2 FLOW SWITCH | FS-2-FLOW-SWITCH

FS-2 FLOW SWITCH

92,17 FS-2-BSPT

1 anno di garanzia CE
  • Field adjustable set point adjustment screw allows for easy flow switch modification
  • Custom application set points enabled by field adjustable vane layers
  • Aluminium weatherproof housing permits outdoor installation
Flussimetri ad area variabile ed interruttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The Series FS-2 Vane Flow Switch offers an economical flow proving solution. The FS-2 paddles are adjustable to fit 1 to 8˝ size pipe.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FS-2
92,17
Stock: 1 settimana
 
Vane Flow Switch with Paddle, 1" NPT
FS-2-BSPT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Vane Flow Switch with Paddle, 1" BSPT
FS-2-CND
94,73
Stock: 1 settimana
 
Vane Flow Switch with Paddle, 1" NPT, Conduit Electrical Connection
FS-2-W8
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Vane Flow Switch with Paddle, 1" NPT, 8 Ft. leads
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.