Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Economical Sensor- Powered Flow Indicators

FPM-5800

 | FPM-5800

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Sensor Powered
  • Economical Flow Monitoring
  • Front Panel Calibration
  • Splash-Proof, Shatter-Resistant Acrylic Front Panel

Descrizione

Easy to Install Self-Powered Flow System Combine the FPM-5800 Self-Powered Flow Meter with an FP-5300 or FP-5100 Flow Sensor and matching sensor installation fitting – and you’ve got an affordable completely self-contained, flow monitoring system. It requires no external power or battery, so you can mount the unit almost anywhere. System hookup is simple – requiring only three flow-sensor wires connected to the terminal strip of the FPM-5800. Easy to install reversible dials are included to give the scale of flow units appropriate for your installation.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FPM-5800-SCALED-(XX)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensor powered flow indicator with reversible dial face kits (0-2, 0-4, 0-6, 0-8, 0-10 and 0-100)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.