Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensore di portata volumetrico per combustibili e oli

FPD3000

Misuratore di portata per combustibili e oli
 | FPD3000
Nuovo

Misuratore di portata per combustibili e oli

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Misuratore di portata per combustibili e oli con corpo in alluminio
  • Guarnizioni FKM
  • Temperature fino a 80ºC
  • Filettature NPT o BSP
  • Flange DIN, JIS o ANSI a scelta (disponibili in misure da 1", 1½" e 2")
Flussimetri a turbina e a palette - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I misuratori di portata per combustibili e oli serie FPD3000 sono flussometri volumetrici accurati e di costo contenuto. Una caratteristica primaria è la capacità di mantenere un'accuratezza costante anche al variare delle condizioni di viscosità. La struttura robusta e l'eccellente risposta dinamica del misuratore sono particolarmente indicate per la misurazione di combustibili, oli e altri lubrificanti non abrasivi. Non essendo necessaria una tubazione rettilinea a monte o a valle del misuratore di portata, i flussometri FPD3000 risultano semplici da utilizzare e da installare. Il misuratore offre una buona risoluzione e un'elevata precisione a bassi valori di portata.

Specifiche
Precisione: ±0,5% del valore misurato, ±1,0% del valore misurato (modelli da 1/4")
Ripetibilità: ±0,03%
Tipo di raccordo:
    NPT: Femmina
    BSP: opzione “-BSP”
    DIN: opzione “-DIN”
    JIS: opzione “-JIS”
    ANSI: opzione “-ANSI”
Alimentazione del sensore a effetto Hall: da 4,5 a 24 VCC (7,5 mA)
Alimentazione del sensore reed: 30 VCC (500 mA)
Opzioni di uscita:
    Uscita impulsi: Standard
    Trasmettitore da 4 a 20 mA: opzione “-D-A”; nessuna uscita sul modello “-D” alimentato a batteria FPD3003 FPD3005D-A Entrambi i modelli sono raffigurati con dimensioni inferiori a quelle reali.
Display: 7 cifre/12 mm (0,47") superiore, 7 cifre/7 mm (0,28") inferiore per tutte le opzioni “-D”
    Frequenza: definita dall'utente
    Totale: resettabile
    Totale cumulativo: non resettabile
Viscosità minima: 1 cPs
Viscosità massima: 1000 cPs standard
Pressione massima: vedere il diagramma a pag. F-3
Dimensione filtro: vedere il diagramma alla pagina seguente
Montaggio: i pozzetti devono trovarsi in un piano orizzontale
Collegamenti elettrici: 2 x 12 mm (0,08 x 0,47"), raccordi inclusi per le opzioni “-D-A”
Lunghezza del cavo: 1 m (3') con estremità nude sui modelli senza display
Montaggio: tubo
Alimentazione: da 4 a 20 mA, modelli “-D-A”: display da 18 a 30 VCC; modelli “-D”: batteria al litio da 3 VCC (inclusa)
Temperatura del liquido: da -40 a 80°C (da -40 a 176°F)
Materiali
    Corpo: Allumino
    Involucro: Polipropilene
    Guarnizioni: FKM
    Elementi di fissaggio: Acciaio inossidabile
    Isolamento del cavo: PVC
Involucro: NEMA 6 (IP67)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FPD3002
1,004.65
Stock: 1 settimana
 
Port Size 1/4 NPT, Max Pressure 1000 psi, (6895 Kpa)
FPD3002-D
1,858.65
Stock: 7 settimane
 
Port Size 1/4 NPT, Max Pressure 1000 psi, (6895 Kpa), with battery-powwered digital display
FPD3002-D-A
2,336.19
Stock: 7 settimane
 
Port Size 1/4 NPT, Max Pressure 1000 psi, (6895 Kpa), with battery-powwered digital display and 4 to 20mA output
FPD3003
1,055.33
Stock: 7 settimane
 
Port Size 1/4 NPT, Max Pressure 1000 psi, (6895 Kpa)
FPD3003-D
1,909.93
Stock: 7 settimane
 
Port Size 1/4 NPT, Max Pressure 1000 psi, (6895 Kpa), with battery-powered digital display
FPD3003-D-A
2,309.85
Stock: 7 settimane
 
Port Size 1/4 NPT, Max Pressure 1000 psi, (6895 Kpa), with battery-powered digital display and 4 to 20mA output
FPD3004
1,573.00
Stock: 1 settimana
 
Port Size 1/2 NPT, Max Pressure 2000 psi, (13790 Kpa)
FPD3004-D
2,446.00
Stock: 7 settimane
 
Port Size 1/2 NPT, Max Pressure 2000 psi, (13790 Kpa), with battery-powered digital display
FPD3004-D-A
2,987.87
Stock: 1 settimana
 
Port Size 1/2 NPT, Max Pressure 2000 psi, (13790 Kpa), with battery-powered digital display and 4 to 20mA output
FPD3005
1,920.27
Stock: 7 settimane
 
Port Size 1 NPT, Max Pressure 2000 psi, (13790 Kpa)
FPD3005-D
2,765.37
Stock: 1 settimana
 
Port Size 1 NPT, Max Pressure 2000 psi, (13790 Kpa), with battery-powered digital display
FPD3005-D-A
3,491.52
Stock: 7 settimane
 
Port Size 1 NPT, Max Pressure 2000 psi, (13790 Kpa), with battery-powered digital display and 4 to 20mA output
FPD3006
3,129.25
Stock: 1 settimana
 
Port Size 1 1/2 NPT, Max Pressure 1200 psi, (8274 Kpa)
FPD3006-D
4,094.00
Stock: 7 settimane
 
Port Size 1 1/2 NPT, Max Pressure 1200 psi, (8274 Kpa), with battery-powered digital display
FPD3006-D-A
4,753.00
Stock: 7 settimane
 
Port Size 1 1/2 NPT, Max Pressure 1200 psi, (8274 Kpa), with battery-powered digital display and 4 to 20mA output
FPD3007
4,397.77
Stock: 7 settimane
 
Port Size 2 NPT, Max Pressure 1000 psi, (6895 Kpa)
FPD3007-D
5,398.00
Stock: 7 settimane
 
Port Size 2 NPT, Max Pressure 1000 psi, (6895 Kpa), with battery-powered digital display
FPD3007-D-A
5,548.28
Stock: 7 settimane
 
Port Size 2 NPT, Max Pressure 1000 psi, (6895 Kpa), with battery-powered digital display and 4 to 20mA output
FPD3008
8,035.00
Stock: 7 settimane
 
Port Size 3 NPT, Max Pressure 175 psi, (1206 Kpa)
FPD3008-D
8,914.00
Stock: 7 settimane
 
Port Size 3 NPT, Max Pressure 175 psi, (1206 Kpa), with battery-powered digital display
FPD3008-D-A
9,538.00
Stock: 7 settimane
 
Port Size 3 NPT, Max Pressure 175 psi, (1206 Kpa), with battery-powered digital display and 4 to 20mA output
FPD3009
14,931.00
Stock: 7 settimane
 
Port Size 4 NPT, Max Pressure 175 psi, (1206 Kpa)
FPD3009-D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Port Size 4 NPT, Max Pressure 175 psi, (1206 Kpa), with battery-powered digital display
FPD3009-D-A
16,434.00
Stock: 7 settimane
 
Port Size 4 NPT, Max Pressure 175 psi, (1206 Kpa), with battery-powered digital display and 4 to 20mA output
FPD3034
1,873.00
Stock: 7 settimane
 
Port Size 3/4 NPT, Max Pressure 2000 psi, (13790 Kpa)
FPD3034-D
2,751.00
Stock: 7 settimane
 
Port Size 3/4 NPT, Max Pressure 2000 psi, (13790 Kpa), with battery-powered digital display
FPD3034-D-A
3,285.18
Stock: 7 settimane
 
Port Size 3/4 NPT, Max Pressure 2000 psi, (13790 Kpa), with battery-powered digital display and 4 to 2mA output
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di batteria al litio da 3 VCC e manuale d'uso.

Per le unità con connettori BSP, aggiungere il suffisso “-BSP” al numero del modello; non è previsto un sovrapprezzo.

Per le unità con flange DIN, aggiungere il suffisso “-DIN” al numero del modello; consultare l'ufficio commerciale per informazioni sul sovrapprezzo.

Per le unità con flange JIS, aggiungere il suffisso “-JIS” al numero del modello; consultare l'ufficio commerciale per informazioni sul sovrapprezzo.

Per le unità con flange ANSI, aggiungere il suffisso “-ANSI” al numero del modello; consultare l'ufficio commerciale per informazioni sul sovrapprezzo.

Per le unità con rotori per alta viscosità, aggiungere il suffisso “-HV” al numero del modello; consultare l'ufficio commerciale per informazioni sul sovrapprezzo.


Manuali dei prodotti:

Download Oval Gear Flowmeter w/Pulse Output or Digital Display
Download 12mm LC Digital Display with Analog Output Options
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.