Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Stainless Steel Mass Flow meters and Controllers

FMA3100ST, FMA3200ST, FMA3300ST, FMA3400ST Series

Stainless Steel Mass Flow meters and Controllers | FMA3100ST, FMA3200ST, FMA3300ST, FMA3400ST Series

Stainless Steel Mass Flow meters and Controllers

717,89 FMA3101ST

1 anno di garanzia CE
  • Stainless Steel flow meter
  • FMA3400ST Series Can Be Ordered to Work with Up to 3 Gases

Descrizione

More information about how a Flow meter works in this link.

The stainless steel flow meter of the FMA3100/3300ST Series will precisely measure flow rates of virtually any clean, dry gas as low as 0.4 to 20 SCCM or as high as 10 to 500 SLPM, including hydrogen. Repeatable results are achieved by utilizing a thermal mass flow measurement sensor design. This proven design minimizes zero drift while maintaining fast response and linear outputs. Compression tube fittings provide fast gas connections and integrate well with existing tubing.
The FMA3200/3400ST Series flow controllers will precisely measure and control flow rates of virtually any clean, dry gas as low as 0.4 to 20 SCCM or as high as 0.2 to 10 LPM. The FMA3200/3400ST Series feature an integrated 3-digit display for flow rate monitoring right on the unit. Electrical connections are made via the included 1 m (3') cable. Either a mating cable (FMA3000C) or power adapter is required. See accessories below. The units are available with or without a display for a wide range of applications.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
316 stainless steel Mass Flow meters Without Display
Connection 1/8" Tube Fitting
  
FMA3101ST
717.89
Stock: 7 settimane
 
20 ml/min
  
FMA3102ST
773.45
Stock: 7 settimane
 
50 ml/min
  
FMA3103ST
812.52
Stock: 7 settimane
 
100 ml/min
  
FMA3104ST
762.32
Stock: 7 settimane
 
200 ml/min
  
FMA3105ST
812.52
Stock: 7 settimane
 
500 ml/min
  
FMA3106ST
755.79
Stock: 7 settimane
 
1 L/min
Connection 1/4" Tube Fitting
  
FMA3107ST
790.60
Stock: 7 settimane
 
2 L/min
  
FMA3108ST
812.52
Stock: 7 settimane
 
5 L/min
Connection 3/8" Tube Fitting
  
FMA3109ST
923.63
Stock: 7 settimane
 
10 L/min
  
FMA3110ST
1,144.00
Stock: 7 settimane
 
20 L/min
Connection 1/2" Tube Fitting
  
FMA3111ST
1,246.00
Stock: 7 settimane
 
50 L/min
  
FMA3112ST
1,549.00
Stock: 7 settimane
 
100 L/min
316 stainless steel Mass Flow meters with Display
Connection 1/8" Tube Fitting
  
FMA3301ST
1,096.00
Stock: 7 settimane
 
20 ml/min
  
FMA3302ST
1,159.00
Stock: 7 settimane
 
50 ml/min
  
FMA3303ST
1,198.00
Stock: 7 settimane
 
100 ml/min
  
FMA3304ST
1,198.00
Stock: 7 settimane
 
200 ml/min
  
FMA3305ST
1,198.00
Stock: 7 settimane
 
500 ml/min
  
FMA3306ST
1,198.00
Stock: 7 settimane
 
1 L/min
Connection 1/4" Tube Fitting
  
FMA3307ST
1,165.98
Stock: 7 settimane
 
2 L/min
  
FMA3308ST
1,198.00
Stock: 7 settimane
 
5 L/min
Connection 3/8" Tube Fitting
  
FMA3309ST
1,302.00
Stock: 7 settimane
 
10 L/min
  
FMA3310ST
1,531.00
Stock: 7 settimane
 
20 L/min
Connection 1/2" Tube Fitting
  
FMA3311ST
1,527.47
Stock: 7 settimane
 
50 L/min
  
FMA3312ST
1,935.00
Stock: 7 settimane
 
100 L/min
316 stainless steel Mass Flow Controllers Without Display
Connection 1/8" Tube Fitting
  
FMA3202ST-(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
50 ml/min
  
FMA3203ST-(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 ml/min
  
FMA3204ST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
200 ml/min
  
FMA3205ST-(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
500 ml/min
  
FMA3206ST-(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1000 ml/min
Connection 1/4" Tube Fitting
  
FMA3207ST-(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2 L/min
  
FMA3208ST-(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 L/min
Connection 3/8" Tube Fitting
  
FMA3209ST-(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
10 L/min
316 stainless steel Mass Flow Controllers With Display
Connection 1/8" Tube Fitting
  
FMA3402ST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
50 ml/min
  
FMA3403ST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 ml/min
  
FMA3404ST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
200 ml/min
  
FMA3405ST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
500 ml/min
  
FMA3406ST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1000 ml/min
Connection 1/4" Tube Fitting
  
FMA3407ST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2 L/min
  
FMA3408ST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 L/min
Connection 3/8" Tube Fitting
  
FMA3409ST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
10 L/min
Accessories for FMA3100ST and FMA3300ST Flowmeters
  
FMA3230PW
184.44
Stock: 5 settimane
 
230 Vac Power supply/output 0 to 5 V
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA3115PW
FMA3115PW
184.44
Stock: 1 settimana
 
115 Vac Power supply/output 0 to 5 V
Accessories for FMA3200ST and FMA3400ST Controllers
  
FMA3223PW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
230 Vac Power supply/input/output cable (0 to 5 Vdc)
  
FMA3215PW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115 Vac Power supply/input/output cable (0 to 5 Vdc)
Cable for all units
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA3000C
FMA3000C
66.54
Stock: 1 settimana
 
1 m (3') cable with mating connector and stripped ends*
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Cables: * For use with power supplies which have terminal connections
All units are calibrated to air unless specified, 20/0 psig, 21°C (70°F)
Flow ranges are based on dry air or nitrogen as standard; other gasses are available, contact sales pricing and to order
Units come complete with operator’s manual, and 1 m signal/power cable.
Order power supply seperately.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.