Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Fiber-Optic Input Flow Signal Conditioner - Discontinued

FLSC90-A

 | FLSC90-A

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • 0.15% Accuracy
  • 4-20 mA or 1-5 Vdc Output
  • Compact Industrial Design
  • CE Marked
  • NEMA-4 Enclosure

Descrizione

The FLSC90-A model has been discontinued. Please see the FP7002 Series as a possible alternative or contact our Flow Engineering Department.

OMEGA’s Model FLSC90-A fiber-optic signal conditioner has been designed to interface directly with FP-9000 and FP-9000A series LIGHTSPEED TM paddlewheel flow sensors . The FLSC90-A provides a high intensity light source to the patented paddlewheel sensor through a semi-flexible duplex fiber-optic cable. Returning light pulses are measured and converted by the signal conditioner’s electronics to a scalable analog output that is proportional to the flowrate. The ability of the paddle wheel flow sensor to operate in harsh and heavy electrical noise environments via the fiber optic cable link makes this system ideal for such applications. The industry standard 4-20 mA or 1-5 Vdc analog output can connect directly to many of OMEGA’sprocess meters, controllers, dataloggers or data acquisition systems.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FLSC90-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fiber optic signal conditioner
FLSC90-CA9
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fiber-optic extension calbe 2.7 m (9')
TX4-100
57.92
Stock: 1 settimana
 
4-conductor power/output cable
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator's manual.
Esempio di Ordinazione:     (1) TX4-100 4 conductor wire, 100 foot spool, €57.92
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.