Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Acrylic Variable Area Flow Meters For Air or Water

FL2000-Series

Acrylic Variable Area Flow Meters For Air or Water
 | FL2000-Series

Acrylic Variable Area Flow Meters For Air or Water

72,86 FLK-2201

1 anno di garanzia
  • Bulkhead nuts attach directly to inside panel 
  • Permanent ,easy to read screen printed scales
  • Installeds on a panel 
  • Calibrations in GPH, LPM, SCFM, CCM, SCCM
  • Accuracy: 4%
  • Ideal for Medical and Laboratory Applications
  • Easy Intallation

Descrizione

The FLK2000 Series Flowmeter bodies are cut and precision machined from solid, clear acrylic plastic blocks. The FLK2000 Series has a maximum temperature of 140°F (60°C) and a maximum pressure rating of 125 psi and are the ideal choice for medical and laboratory applications. Units are available with or without valves.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.