Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussimetro ad ultrasuoni.

Serie FDT-21

Flussimetro ad ultrasuoni. | Serie FDT-21

Flussimetro ad ultrasuoni.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Precisione dell' 1%.
  • Ripetibilità dello 0,2%.
  • positivo, negativo e netto.
  • Display LCD a 4 righe.
  • Trasduttori a morsetto con uscita RS232.

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul misuratore di portata ad ultrasuoniregistratore grafico .

Il misuratore di portata a ultrasuoni FDT-21 è stato progettato per misurare la velocità di un flusso di liquido in una tubazione piena/chiusa. È un sistema di misurazione portatile facile da installare e utilizzare. Il FDT-21 funziona in base alla differenza nel tempo misurato per percorrere un dato tragitto e determina la velocità del flusso misurando il tempo impiegato da un impulso per andare da un trasduttore al successivo. Il segnale nella stessa direzione del flusso impiega meno tempo per andare al secondo trasduttore rispetto al percorso in direzione opposta al flusso. I trasduttori elettroacustici ricevono ed emettono brevi impulsi a ultrasuoni attraverso il liquido che scorre nella tubazione. I trasduttori sono posti verticalmente su entrambi i lati della tubazione in cui avviene la misurazione. I sensori sono collocati sulla tubazione e fissati per mezzo di un morsetto. Il display mostra rapidamente la velocità del flusso. Il modello FDT-21 può essere utilizzato su tubi in metallo, plastica e gomma.

CARATTERISTICHE
Precisione: ±1% della lettura >(0,2 m/s) 0,6 piedi/s.
Ripetibilità: 0,2%.
Linearità: 0,5%.
Tempo di risposta: da 0 a 999 secondi
(configurato dall'utente).
Velocità: (±0,01 a 30 m/s) ±0,03 a 105 piedi/s bidirezionale.
Intervallo di temperatura:
Standard: da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F).
Con trasduttori per alte temperature: da 0 a 160 °C
(da 32 a 320 °F).
Dimensioni del tubo: DN standard da 20 a 100 mm (da 0,75 a 4") [fino a DN 6000 mm (236") con trasduttori opzionali].
Frequenza del trasduttore: 1 MHz
Unità di misura (configurate dall'utente): metri, piedi, metri cubi, piedi cubici, galloni USA, barili da petrolio, barili da liquidi USA, barili imperiali per liquidi, milioni di galloni USA.
Sommatore: totali su 7 cifre per flusso positivo, negativo e netto Tipi di liquido: la maggior parte dei liquidi tra cui acqua dolce, acqua di mare, acque di scarico, liquidi chimici, oli, olio greggio, alcool, birra ed altro.
Concentrazione della sospensione: ≤20.000 ppm
(può contenere quantità molto piccole di bolle d'aria).
Materiale del tubo: tutti i metalli, la maggior parte delle ­materie plastiche e la fibra di vetro.
Sicurezza: codice di esclusione programmabile.
Display: 4 x 16 lettere inglesi.
Comunicazioni: RS232C (velocità di trasmissione da
75 a 115.200 bps).
Lunghezza del cavo trasduttore: 5 m (15').
Alimentazione: 3 batterie "AAA" Ni-H integrate (incluse) con caricabatteria da 90 a 230 V CA, con carica completa in 12 ore.
Registrazione dati: integrata, contiene oltre 2000 righe di dati. Somma/Calibrazione: 7 cifre, pressione di un pulsante per la calibrazione.
Alloggiamento: plastica ABS con involucro di protezione in lega d'alluminio.
Guscio: NEMA-4 (IP65).
Dimensioni: 100 A x 66 L x 20 mm P (3,9 x 2,6 x 0,8").
Peso: 514 g (1,2 lb).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
FDT-21-U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Flussimetro ad ultrasuoni del tempo di transito manuale (include il trasduttore S2H)
Accessori
  
FDT-21-S2H
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasduttore ad alta temperatura a tubi piccolo (20 - 100 mm)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FDT-21-M2H
FDT-21-M2H
€543.96
Stock: 1 settimana
 
Trasduttore ad alta temperatura a tubi medi (50 - 700 mm)
  
FDT-21-L2H
€543.96
Stock: 1 settimana
 
Trasduttore ad alta temperatura a tubi grande (300 mm - 6 m)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FDT-21-GREASE-S1
FDT-21-GREASE-S1
€123.25
Stock: 1 settimana
 
Gel acustico per trasduttori standard
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FDT-21-GREASE-S1H
FDT-21-GREASE-S1H
156.11
Stock: 1 settimana
 
Gel acustico per trasduttori ad alta temperatura
  
FDT-21-ADAPTER
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentatore universale
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di 3 batterie "AAA", di trasduttore standard per tubi piccoli e per le alte temperature (S2H), di gel acustico, di un metro a nastro, di un caricabatterie plug-in, di un cavo RS232, di un cavo del trasduttore, di una valigetta robusta per il trasporto e del manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.