Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Series F6 Float Switch

F6-Series

Series F6 Float Switch | F6-Series

Series F6 Float Switch

42,17 F6-HPS-22

1 anno di garanzia CE
  • Simple installation with low cost and reliable design
  • Flexible application design with open or closed circuits for rising or falling levels
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The Series F6 Horizontal Level Switches are designed to mount through the walls of tanks or other vessels and unique applications to provide point level indication.


Applications
  • Water level monitoring
  • Oil level control
  • Chemical level indication
  • Sumps
  • Stand pipes
  • Tank level control
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
F6-HPS-11
33,90
Stock: 18 settimane
 
Singal Point, Horizontal Internal Mount, PP stem/PP Float, M16*2, SPST
F6-HPS-22
42,17
Stock: 15 settimane
 
Singal Point, Horizontal External Mount, PP stem/PP Float, 1/2" NPT, SPST
F6-HPS-31
33,90
Stock: 18 settimane
 
Singal Point, Horizontal External & Internal Mount, PP stem/PP Float, 1/2" NPT, SPST
F6-MHS
67,53
Stock: 18 settimane
 
Singal Point, Horizontal Internal Mount, 304 SS stem/304 SS Float, M16*2, SPST
F6-MHS2
67,53
Stock: 3 settimane
 
Singal Point, Horizontal Internal Mount, 304 SS stem/304 SS Float, 1/2" NPT
F6-SS
61,97
Stock: 18 settimane
 
Singal Point, Vertical Internal Mount, 316 SS stem/316 SS Float, 1/8" NPT, SPST
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.