Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Digital coating thickness gauge with a range of 0 to 40.0 mils (0 to 1000 micrometers)
SPECIFICATIONS Display: 3-digit LCD with max readout of 1999 counts Range: 0 to 40 mils/0 to 1000 µm Resolution: 0.1 mil/1 µm Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F) @ <75% RH Storage Temperature: -20 to 60°C (-4 to 140°F) @ 0 to 80% RH with battery removed Accuracy: 0 to 7.8 mils: ±4 digits 0 to 199 µm: ±7 digits 7.9 to 40 mils (200 to 1000 µm): ±3% + 4 digits Stated Accuracy: @ 23 ±5°C, <75% RH Response Time: 1 s Auto Shut-Off: 15 s Power: 9 V alkaline battery (included) Battery Life: 9 hours continuous usage with backlight Dimensions: 148 H x 105 W x 42 mm D (5.8 x 4.1 x 1.7") Weight: 157 g (5.5 oz) with battery
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Carrying Case and Calibration kit included Esempio di Ordinazione: (1) DTG-500 Thickness Gauge, €271,02
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.