Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued - ROOM PRESSURE MONITOR

DPG300

 | DPG300

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Discontinued  
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s DPG300 room pressure monitor is designed for critical low differential pressure applications that require stringent pressure monitoring and alarming. Optional BACnet network capability for integration in building automation control systems is available. DPG300 can monitor positive or negative air pressure in protected environments. It comes as a complete system that includes a convenient backlit RGB LCD display with an intuitive graphic user interface for pressure, security, calibration and alarm set up. The touch-screen allows finger-tip access to menus that guild the user through setup. Visual red and green LEDs and local audible alarm, with a time delay feature to prevent nuisance alarms, alert personnel to system status. DPG300 also has a SPDT relay output for remote indication of system status.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.