Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Dual Input Process Meters with Math Functions

DP7800

Dual Input Process Meters with Math Functions | DP7800

Dual Input Process Meters with Math Functions

992,31 DP7800

1 anno di garanzia
  • Dual Inputs with Programmable Math Functions
  • Process Voltage or Current Inputs
  • Programmable Ranges ± 200 mV to ± 200 V and 4-20 mA
  • Digital Tare (Zero) up to 50% of Span
  • Easily Programmed Span, 1000 to 30,000 Counts
  • Two Setpoints with Relay Closures, Standard
  • NEMA-4 Rated Bezel with Panel Gasket Seal
Strumentazione per la pressione e la misura della deformazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±0.01% of reading ±1 count of LSD
Range Programming: Solderless jumpers on rear of unit. Select 200 mV, ±2 V, ±20 V, ±200 V, and 4-20 mA
Conversion Rate: 3/second
Display: 5-digit, seven-segment LED 0.56" (14.3 mm) high
Limit Outputs: Standard dual form "A" relay rated 0.25 A at 28 V
Analog Output (optional): 0-10 Vdc @ 2.5 mV resolution. 0 V and 10 V points are programmable via front panel switches. Maximum drive capability ±2 mA The 4 mA and 20 mA points are programmable via front panel switches. 4-20 mA output, maximum load 600 Ohms
CMV: 1400 V Peak (ac or dc) between analog output ground and ac power line ground
Serial Interface (optional): ASCII RS-232 or RS-485 compatible; format 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit and no parity bits Baud Rates: 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300, 150 and 75 programmable from the front panel
Operating Temperature: -20 to 60°C (-4 to 140°F)
Storage Temperature: -25 to 85°C (-12 to 184°F)
Relative Humidity: 0% to 90%, Non-condensing
Power: 115 Vac (+15% -10%) @ 50 mA (47 to 500 Hz) Optional: 230 Vac (+15% -10%) @ 25 mA (47 to 500 Hz) Optional: 9-18 or 18-36 Vdc
Dimensions: 1.97 H x 3.80 W x 4.0" D (50 x 97 x 102 mm) (Rear Connectors add 0.5" to depth)
Panel Cutout: 1 /8 DIN 45 H x 92 mm W (1.77 H x 3.58" W)
Weight: 454 g (1 lb)

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
DP7800
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dual input process voltage or current meter
DP7800-A10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dual input process voltage or current meter with 0-10 Vdc analog output
DP7800-S2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dual input process voltage or current meter with RS232 serial communications
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Options Seleziona da:
per no options leave blank
-230VAC per 230 Vac power
-DC9/18 per 9 to 18 Vdc power
-DC18/36 per 18 to 36 Vac power
-S2 per ASCII RS232 serial interface
-S4 per ASCII RS485 serial interface
-AMA per 4 to 20 mA analog output
-A10 per 0 to 10 Vdc analog output
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.