Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

CX5300

DIN  Connector for Transducers
DIN Connectors
DIN Connector
mini DIN Connector
Micro DIN Connector
Replacement Connector | CX5300

24,51 CX5300

1 anno di garanzia
  • Use Where Service and Rapid Installation Are Necessary
  • According to DIN 43650/ISO 4400
  • Strain Relief Gland or Conduit Fitting Design
Accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CX5300 Series connectors are made according to DIN 43650/ ISO 4400 standards. They are used as protective electrical enclosures for electrical connections, primarily on pressure transducers and solenoid valves.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CX5300
24,51
Stock: 1 settimana
 
DIN 43650 A connector, 4 contacts (one is a GND) on 18 mm spacing w/PG9 gland
  
CX5301
25,73
Stock: 5 settimane
 
DIN 43650 A connector, 4 contacts (one is a GND) on 18 mm spacing w/½" Conduit Fitting
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CX5302
CX5302
41,14
Stock: 1 settimana
 
Micro mini DIN connector. 4 contacts on 9.4 mm spacing w/PG7 gland
  
CX5303
51,13
Stock: 5 settimane
 
Micro mini DIN connector, 4 contacts on 9.4 mm spacing w/½" conduit fitting
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) CX5302 Micro mini DIN connector. 4 contacts on 9.4 mm spacing w/PG7 gland, €41,14
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.