Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Connectors, Push-On Style, Crimp Contact

CX136

Connectors, Push-On Style, Crimp Contact | CX136

Connectors, Push-On Style, Crimp Contact

8,27 CX136-4

  • NO SPECIAL TOOLS REQUIRED!
  • Heavy Duty Construction
  • Rated to 215°F (105°C)
  • Solderless Connection
  • 22-26 AWG Wire Size
  • Flame Retardant Thermoplastic Shells
  • High Conductivity Gold Plated over Nickel Plated Contacts

    OEM STYLE CONNECTORS FOR PX-105 AND PX-106 PRESSURE TRANSDUCERS

  • Durable Valox Shell
  • Rated to 257°F (125°C)
  • Solder/Crimp Contacts
  • 16-20 AWG Wire Size
  • High Conductivity Tin Plated over Brass Contacts
  • Contacts Included
Accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

For Complete Product Specifications see Related Links at bottom of page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CX136-3
5,20
Stock: 1 settimana
 
5 Contact connector compatible with sensors: PX141, PX142, PX143, PX161, PX162, PX163, PX164
CX136-4
8,27
Stock: 1 settimana
 
4 Contact connector compatible with sensors: PX26, PX112, PX126, PX136, PX137, PX138, PX139, PX170, PX184, PX185
CX136-8
5,14
Stock: 1 settimana
 
8 Contact connector compatible with sensors: PX149
PX106-CONNECTOR
13,12
Stock: 1 settimana
 
Connector only for PX105 and PX106
CX106-4
2,67
Stock: 1 settimana
 
Three replacement contacts for PX105-CONNECTOR
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.