Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

DISPOSITIVO MASTER DI CONTROLLO A PRESTAZIONI ELEVATE PER LA SERIE DI REGOLATORI MODULARI.

csmstrle

DISPOSITIVO MASTER DI CONTROLLO   | csmstrle

DISPOSITIVO MASTER DI CONTROLLO

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Funzionalità di conversione di protocolli multipli per l'acquisizione dati e per le applicazioni di controllo PID multizona.
  • Controllo gerarchico degli altri moduli della serie di regolatori modulari.
  • Mantenimento delle informazioni di configurazione dei moduli e riprogrammazione automatica de i moduli sostituiti.
  • L'ampio elenco di driver incorporati permette una facile mappatura dei dati su PLC, su PC e su sistemi SCADA.
  • Le porte seriali indipendenti forniscono metodi di integrazione potenzialmente illimitati.
  • La connessione Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX consente le funzionalità di rete
  • Supporta fino a 16 moduli della serie di regolatori modulari.
  • Supporta fino a 9 protocolli contemporanei (con scheda di espansione).
Controllori di automazione e HMI - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il Modello CSMSTRLE è una piattaforma di comunicazione e di controllo progettata per l'uso con i moduli slave della serie di regolatori modulari. Il dispositivo CSMSTR utilizza un esclusivo protocollo seriale ad alta velocità per comunicare, attraverso il collegamento backplane, con più moduli slave (fino a 16). Lo stesso collegamento permette al master di alimentare i moduli.
Quando è acceso, il dispositivo CSMSTR identifica i moduli slave collegati ed assegna automaticamente ad essi un indirizzo. La memorizzazione delle informazioni di configurazione di tutti i moduli consente al dispositivo CSMSTR di configurare automaticamente i moduli eventualmente sostituiti.
Il Master offre porte di comunicazione RS232/422/485 ad alta velocità ed una porta Ethernet per il collegamento al PC, al PLC ed ai sistemi SCADA. È disponibile un ampio elenco dei driver di protocollo master e slave, per consentire al dispositivo CSMSTR di condividere e scambiare dati variabili con i dispositivi esterni. Per il collegamento e la condivisione di dati ad alta velocità con altri dispositivi può anche essere utilizzata la porta Ethernet 10Base-T/100Base-TX.
La progettazione della serie di regolatori modulari, caratterizzata dall'installazione ad alta densità di unità e dal montaggio su guide DIN, consente di risparmiare tempo e spazio nel pannello. Il regolatore si fissa agevolmente a scatto su una guida DIN standard con profilo a T.
Il dispositivo CSMSTR viene programmato con il software Crimson 2.0 per le piattaforme Windows® 2000 o successive. Il software è caratterizzato da un'interfaccia grafica di facile utilizzo, che fornisce la possibilità di configurare le comunicazioni e di mettere in servizio e calibrare i nuovi sistemi.

CARATTERISTICHE
Alimentazione: 24 V CC ± 10% 400 mA min. (1 modulo)
3,5A max. (16 moduli + scheda di espansione)
obbligatoria alimentazione di classe 2 o SELV.
Comunicazioni:
    Porta USB/PG:
conforme alle specifiche USB 1.1. Solo dispositivo che utilizza un collegamento Tipo B.
Porte seriali: formato e velocità di trasmissione sono programmabili individualmente da software fino a 115.200 baud.
Porta RS232/PG: porta PRS232 tramite RJ12.
Porte COMMS: porta RS422/485 tramite RJ45 e porta RS232 tramite RJ12.
DH485 TXEN: abilitazione della trasmissione, a collettore aperto,
VOH = 15 V CC, VOL = 0,5 V a 25 mA max.
Porta Ethernet: la presa RJ45 10 BASE-T / 100 BASE-TX è cablata come NIC (Network Interface Card).
LED:
    STS:
il LED di stato indica la condizione del master.
TX/RX: i LED di trasmissione/ricezione mostrano l'attività seriale.
Ethernet: LED indicatori di collegamento e di attività.
CF: il LED Compactflash indica lo stato della scheda e dell'attività di
    lettura/scrittura.
Memoria:
    Memoria utente integrata:
4 Mbyte di memoria flash non volatile.
SDRAM integrata: 2 Mbyte.
Scheda di memoria: alloggiamento Compactflash tipo II per schede
tipo I e tipo II (usato solo per archiviazione opzionale su database).
Orologio in tempo reale: la deriva di precisione tipica è minore di un minuto al mese.
Batteria: cella al litio a bottone (inclusa). Durata tipica di 10 anni a 25 °C (77 °F).
Condizioni ambientali:
    Intervallo di temperatura di esercizio:
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Intervallo di temperatura di stoccaggio: da -30 a 70 °C (da -22 a 158 °C).
Umidità relativa di esercizio e
    di stoccaggio:
max 80% di umidità relativa,
    senza condensa, da
    0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Vibrazioni secondo IEC 68-2-6: da 5 a 150 Hz, in direzione X, Y, Z per
    1,5 ore, a 2 g.
Vibrazioni secondo IEC 68-2-27: in esercizio 25 g, 11 ms nelle 3 direzioni.
Altitudine: fino a 2000 metri.
Struttura: corpo dell'involucro in plastica color vinaccia ad alta resistenza all'impatto e acciaio inox. Categoria di installazione I, livello di inquinamento 2.
Connessione di alimentazione: morsettiera con filo rimovibile e morsetti a vite.
Capacità del filo: da 24 AWG a 12 AWG.
Coppia di torsione: da 4,45 a 5,34 in/lb
(da 0,5 a 0,6 Nm).
Installazione: montaggio a scatto su guida DIN standard con profilo a T, secondo
EN50022 -35 x 7,5 e -35 x 15.
Certificazione e conformità:
    Sicurezza:
registrazione UL: file n.E302106, UL508, CSA 22.2 N. 14-M05 REGISTRATO da Und. Lab. Inc. secondo gli standard di sicurezza di U.S.A Canada IEC 61010-1, EN 61010-1: requisiti di sicurezza per le apparecchiature elettriche di misurazione, di controllo ed utilizzo in laboratorio, parte 1.
Compatibilità elettromagnetica:
    Emissioni ed immunità secondo EN 61326:
apparecchiature elettriche di misurazione,
    di controllo e di utilizzo in laboratorio.
Immunità per siti industriali *: scariche elettrostatiche EN 61000-4-2
Criterio A 2.
Scarica di contatto 4 kV
Scarica in aria 8 kV.
Campi elettromagnetici RF EN 61000-4-3
Criterio A 10 V/m.
Transienti rapidi (burst) EN 61000-4-4
Criterio A.
Alimentazione 2 kV.
Segnale 2 kV.
Picco EN 61000-4-5 Criterio A.
1kV L-L,2 kV L&N-E interferenza
con RF condotte dall'alimentazione EN 61000-4-6
Criterio A.
3 V/rms
Emissioni: Emissioni EN 55011 Classe A.
Peso: 456,4 g (15,1 oz).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CSMSTRLE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Controllore master modulare, convertitore di protocollo multiplo
Accessori
SFCRM200
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Software di programmazione Crimson 2, manuale e cavo di programmazione USB
G3CF002G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Schieda Flash compatta 2 GB (di tipo industriale 2 milioni di cicli di scrittura)
CBLPROG0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo di programmazione per CS, G3, e il paradigma
PSDR0100
€237.11
Stock: 1 settimana
 
Mini alimentatore 1A
PSDR0200
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Mini alimentatore 2A
PSDR0400
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Mini alimentatore 4A
RSRSTP00
€7.55
Stock: 1 settimana
 
Fermate ferroviarie (q.tà 2)
CSTERM00
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Spina di terminazione sostitutiva
CSBASE00
€70.28
Stock: 1 settimana
 
Base sostitutiva
Moduli
CSDIO14R
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Uscite a 6 relè, 8 ingressi
CSDIO14S
€494.97
Stock: 1 settimana
 
Uscite a 6 stato solido (NFET), 8 ingressi
CSINV800
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo di ingresso 10 V, 8 canali
CSINI800
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo di ingresso 0 (4) a 20 mA, 8 canali
CSOUT400
€548.06
Stock: 1 settimana
 
Uscita analogica di 4 canali
CSPID1R0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo anello, uscite a relè
CSPID1RA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo anello, uscite a relè, uscita analogica
CSPID1RM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo anello, uscite a relè, ingresso di corrente di riscaldamento
CSPID1S0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo anello, uscite a stato solido
CSPID1SA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo ciclo, a stato solido. Uscita analogica
CSPID1SM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo ciclo, a stato solido, ingresso di corrente di riscaldamento
CSPID1TA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo anello, uscite a triac, uscita analogica
CSPID2R0
€586.89
Stock: 1 settimana
 
Modulo doppio anello, uscite a relè
CSPID2RM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo doppio anello, uscite a relè, ingresso di corrente di riscaldamento
CSPID2S0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo doppio anello, uscite a stato solido
CSPID2SM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo doppio anello, uscite a stato solido, ingresso di corrente di riscaldamento
CSPID2T0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo doppio anello, uscite triac
CSPID2TM
€640.93
Stock: 1 settimana
 
Modulo doppio anello, uscite a triac, ingresso di corrente di riscaldamento
CSRTD600
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ingresso a 6 canali, RTD
CSSG10RA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Anello singolo, ingresso 1 estensimetro, uscite a relè, uscita analogica
CSSG10SA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Anello singolo, ingresso 1 estensimetro, uscite a stato solido, uscita analogica
CSSG11RA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Anello singolo, ingresso 2 estensimetri, uscite a relè, uscita analogica
CSSG11SA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Anello singolo, ingresso 2 estensimetri, uscite a stato solido, uscita analogica
CSTC8000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo termocoppia di 8 canali
Guida DIN
DRTB-RAIL-3575-1-20PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Guida DIN da 35 x 7,5 mm, lunghezza 1 m, confezione da 20
DRTB-RAIL-3575-20PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Guida DIN da 35 x 7,5 mm, lunghezza 2 m, confezione da 20
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: I dispositivi di controllo o regolatori vengono forniti con il spinotto di terminazione, la morsettiera di alimentazione, la batteria al litio e con il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.