Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Terminali interfaccia operatore con accesso al web.

HMI Serie G3

terminali interfaccia operatore con accesso  al web.   | HMI Serie G3

terminali interfaccia operatore con accesso al web.

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • Controlli e funzionamento remoti.
  • Ampio numero di porte di comunicazione incorporate.
  • Interfaccia Ethernet incorporata.
  • Convertitore di protocolli.
  • Prezzo conveniente.
Controllori di automazione e HMI - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ora potete realizzare una completa integrazione del vostro sistema. L'unità HMI Serie G3 è dotata di più porte di comunicazione incorporate di qualsiasi altro HMI disponibile sul mercato, e permette la compatibili via Web e via rete locale con molti tipi differenti di hardware, tramite le interfacce Ethernet integrate. Controllo di più dispositivi tra cui PLC, PC, unità disco, dispositivi PID ed altro ancora, a velocità fino a 115k Baud. L'unità è dotata, di tre porte seriali standard e, con l'aggiunta di una economica scheda di espansione, il convertitore di protocolli integrato HMI G3 può comunicare con fino a cinque differenti tipi di dispositivo. Nessun HMI di qualsiasi prezzo offre questo tipo di connettività. Ma la notizia migliore è che gli HMI G3 in realtà costano MENO di molti altri HMI con funzionalità notevolmente limitate.

L'ampia gamma di modelli convenienti garantisce un valore maggiore di qualsiasi altro HMI
Gli HMI G3 sono disponibili in un'ampia gamma di modelli e di dimensioni in grado di soddisfare i requisiti di integrazione nelle vostre macchine e sistemi. Ogni modello incorpora capacità normalmente previste da unità di fascia alta, ma ad un prezzo molto conveniente. La dotazione standard comprende una porta RS422/485 e due porte RS232, e ciascuna porta è programmabile per formato e velocità in Baud fino a 115.200 Baud. Una scheda opzionale permette di aggiungere una porta RS232 ed una porta RS422/485, consentendo così di arrivare a disporre di cinque porte di comunicazione per ogni HMI G3.

Il software più facile e flessibile e GRATUITO.
Il famoso software Crimson 2 di Red Lion è una potente piattaforma di programmazione che assicura alla serie G3 numerose funzioni esclusive. La sua sofisticazione rende gestibili anche tutte le complesse capacità dell'unità G3, grazie alla facile mappatura dei dati mediante trascinamento. Crimson è fornito come dotazione standard di tutti gli HMI Red Lion. Inoltre, a differenza degli HMI della concorrenza che richiedono un extra per il software proprietario spesso molto pesante e difficile da usare, la configurazione iniziale di Crimson è molto facile e pressoché auto-esplicativa. Crimson comprende un'estesa libreria di driver di dispositivo che permettono di stabilire rapidamente le comunicazioni tra l'unità G3 e pressoché qualsiasi dispositivo. Una volta stabilite le comunicazioni, ogni dispositivo con cui l'unità G3 è in grado di comunicare diventa compatibile tramite il gateway ed il convertitore di protocollo incorporati. Questa capacità non è disponibile in nessun altro HMI da pannello. Ma la cosa migliore è che Crimson è gratuito, così come tutti gli aggiornamenti del software, il supporto, le istruzioni di cablaggio ed i driver di comunicazione. In effetti, se uno specifico driver di dispositivo non esiste, Red Lion lo creerà per voi. Non troverete questo livello di supporto e valore da qualsiasi altro HMI!

Il convertitore di protocollo integrato li fa dialogare tutti insieme.
Crimson dispone di un gateway incorporato che converte il protocollo seriale di qualsiasi dispositivo collegato in Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX e rende il dispositivo automaticamente compatibile con il Web. Dispositivi seriali di ogni tipo possono ora parlare la stessa lingua, una funzionalità standard della Serie G3, a differenza di altri HMI che richiedono l'acquisto di un convertitore di protocollo che può costare fino a migliaia di euro.

Il server Web incorporato assicura accesso ed il controllo remoti.
Il server Web Crimson è in grado di fornire accesso remoto all'unità G3 attraverso numerosi meccanismi. Per prima cosa, è possibile utilizzare Crimson per generare automaticamente pagine Web contenenti elenchi di tag, ognuno formattato secondo le sue proprietà. È possibile anche creare un sito Web personalizzato utilizzando un editor HTML di terze parti come Microsoft FrontPage, inserendovi il codice che indica a Crimson di inserire valori di tag live per il controllo in tempo reale. Infine è possibile attivare il Virtual Panel di Crimson, una funzione esclusiva di accesso e di controllo remoti che permette non solo di visualizzare il display dell'unità G3 in tempo reale in un browser Web, ma anche di controllarne la tastierina numerica ed gestire da remoto i dispositivi compatibili Ethernet. Questa funzione è disponibile solo sugli HMI della serie G3.

Funzionalità di registrazione dei dati per più dispositivi.
Crimson consente agli utenti di configurare rapidamente qualsiasi numero di dispositivi in un'applicazione di controllo, raccogliere e visualizzare dati relativi alle prestazioni, archiviarli o attivare funzioni di PLC da un solo quadro comandi, sia in modalità live che da remoto. I dati possono essere registrati con frequenza del secondo e possono essere acquisiti da un numero qualsiasi di dispositivi collegati. I valori vengono archiviati in file CSV (Comma Separated Variable) che possono quindi essere importati facilmente in applicazioni come Microsoft Excel. Funzione esclusiva degli HMI G3, il server Web di Crimson può essere usato per esporre i dati attraverso la porta Ethernet del quadro dell'unità G3, in modo da consentire l'accesso remoto a informazioni diagnostiche od a valori registrati dal registratore di dati.

Archiviazione dei dati virtualmente illimitata con le schede di memoria CompactFlash.
L'alloggiamento CompactFlash integrato accoglie schede CompactFlash Type I e II, economiche e prontamente disponibili, che consentono di raccogliere, conservare e trasferire facilmente i dati. Per aggiornare il database di una macchina già installata presso la sede di un cliente, Crimson permette di salvare una copia del database su una scheda CompactFlash, spedire la scheda al cliente e far caricare all'unità G3 il database contenuto nella scheda.

Trasferimento e scaricamento di dati più veloce via USB.
Gli HMI della serie G3 sono dotati di una comoda porta USB per lo scaricamento rapido dei file di configurazione da PC e per il caricamento delle registrazioni di processi e dati su PC.

Potenti capacità di elaborazione.
Gli HMI della serie G3 dispongono di un processore a 32 bit che garantisce capacità di elaborazione ineguagliate. Il completo software Crimson contiene un compilatore "C" incorporato che permette di creare programmi personalizzati per applicazioni complesse, pianificazione in tempo reale, valutazione di espressioni matematiche e molto altro.

Configurazione e programmazione più veloci.
Crimson 2 è un potente gruppo di strumenti di configurazione, di visualizzazione, di controllo e di registrazione dei dati basato su icone, progettato specificatamente per sfruttare appieno l'architettura degli HMI Serie G3. La maggior parte delle applicazioni più semplici può essere configurata rapidamente tramite un processo passo-passo per impostare i protocolli di comunicazione, definire i tag di dati a cui accedere e creare l'interfaccia utente. Un gruppo completo di elementi grafici trascinabili facilita la creazione dell'interfaccia e garantisce al contempo risultati professionali. Funzionalità più avanzate come programmazione, registrazione dei dati e configurazione del server Web dell'unità G3 sono intuitive e facilmente attivabili.

Gli HMI completi al prezzo più basso.
A un prezzo minore a quello di molti altri HMI dalle funzioni limitate, ora è possibile disporre delle potenti capacità e della facilità di utilizzo con gli HMI della serie G3. La serie G3 viene fornita come standard con tre porte di comunicazione seriali, la porta Ethernet, il convertitore di protocollo, la porta USB e l'alloggiamento CompactFlash. Inoltre, senza alcun costo aggiuntivo viene fornito il software Crimson 2 con configurazione e tag dei dati mediante trascinamento, con strumenti di interfaccia facili da utilizzare, un'ambiente di programmazione flessibile, potenti funzioni di registrazione dei dati e l'esclusivo Virtual Panel, le funzioni di server Web per l'accesso ed il controllo remoti.

ORDINAZIONE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
G303M000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Interfaccia operatore LCD da 3,2", 128x64 pixel, utilizzo per interni
G303S000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Interfaccia operatore LCD da 3,2", 128x64 pixel, utilizzo per esterni
G3CF002G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda CompactFlash da 2 GB (classe industriale)
SFCRM200
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Software di programmazione Crimson, manuale e cavo USB
PSDR0100
€237.11
Stock: 1 settimana
 
Alimentatore a guida DIN, 24 Vcc, 1 A
CBLPROG0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo di programmazione RS232
G3FILM10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pacchetto di 10 pellicole protettive per G303
G3RS0000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda opzionale a 2 porte RS232/485 (isolate)
G3PBDP00
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda opzionale Profibus
G3DN0000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda opzionale DeviceNet
G3CN0000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda opzionale CANopen
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito col kit di installazione ed il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.