Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Air Line Filter/ Pressure Regulators for Pneumatic Control

B07 Inline Filter/Regulators for Compressed Air

Filter Regulators | B07  Inline Filter/Regulators for Compressed Air

Filter Regulators

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Full Flow Gauge Ports
  • Excellent Flow and Regulation Characteristics
  • 5 Micron Filter Element
  • 1/4" PTF Supply & Gauge Ports
  • Maximum Pressure 7 bar (125 psig)
  • Transparent Polycarbonate Bowl
Mozione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

General purpose air filter/pressure regulators are designed for in-line use as a single regulating control filtering source for compressed air. These air regulator/filters are full flow ported for excellent flow and regulation characteristics for pneumatic equipment. They are availanle in ¼" PTF threads, a transparent bowl, relieving diaphragm, gauge, automatic or manual drain and a 0.3 to 8.6 bar (5 to 125 psig) pressure adjustment range. They are suitable for a wide range of pneumatic tools and components and an excellent point of use filter/regulator. These units can be panel mounted with a 30 mm (1.19") diameter mounting hole or can be used with the optional bracket and panel nut. Reducer bushings are also available to use with 1/8" NPT threads.


SPECIFICATIONS
Operating Temperature*: -30 to 50°C (-22 to 122°F)
Maximum Pressure: 8.6 bar (125 psig)
Materials:
Body: Zinc
Bonnet: Acetal
Bowl: Transparent Polycarbonate
Valve Seat: Acetal
Element :
    B07: Sintered polypropylene
    B39: Synthetic fiber and polyurethane foam
* Air supply must be dry enough to avoid ice formation at temperatures below 2°C (35°F)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
B07-201-M1AA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
¼" NPT Port , 1-10 psig, manual drain, no gauge
  
B07-201-M1KA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
¼" NPT Port , 5-100 psig, manual drain
  
B07-202-M1KA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
B07-201-M1KA with 0-100 PSI (7 BAR) gauge
  
B07-201-M1LA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
¼" NPT Port , 5-125 psig, manual drain
  
B07-202-A1KA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
¼" NPT Port , 5-100 psig with gauge, automatic drain
  
L07-200-MPAA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Mocro-Fog lubricator, 0.5 scfm @ 90 psig, 1/4 NPT ports.
Accessories
  
OM-AIR-18-025-003
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Mounting bracket and plastic panel nut
  
OM-AIR-3646-53
€15.21
Stock: 1 settimana
 
Replacement bowl with manual drain and O-ring
  
OM-AIR-3646-51
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Replacement bowl with automatic drain and O-ring
  
OM-AIR-3820-02
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Service kit including 5 µm filter element
  
OM-AIR-5726-04
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 µm replacement filter element
  
OM-AIR-18-013-203
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Gage, (18" NPT), 1.5" diameter, 0 to 100 psi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-AIR-18-013-212
OM-AIR-18-013-212
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Gage, (18" NPT), 1.5" diameter, 0 to 160 psi
Air Line Fittings and Tubing
  
OM-AIR-C24250428-5PK
7.16
Stock: 1 settimana
 
Male straight adaptor, 1/4 NPT for 1/4" OD tubing
  
OM-AIR-C24250228-5PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Male straight adaptor, 1/4 NPT for 5/32" OD tubing
  
OM-AIR-C24470428-5PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
90° Swivel elbow adaptor,1/4 NPT for 1/4" OD tubing
  
OM-AIR-C24470228-5PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
90° Swivel elbow adaptor, 1/4 NPT for 5/32" OD tubing
  
AU-B79870143
€4.48
Stock: 1 settimana
 
Male hex nipple, 1/4NPT
  
TYUTH95-532332-100
€25.48
Stock: 5 settimane
 
Air line tubing, 5/32" OD, 100ft., clear
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TYUTH95-14160-100
TYUTH95-14160-100
53.55
Stock: 5 settimane
 
Air line tubing, 1/4" OD, 100ft. , clear
Tutti gli importi indicati in EUR


   
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.