Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Input/output Cables for Accelerometers, Power Supplies and Instrumentation

ACC-CABLES

accelerometer cables | ACC-CABLES

accelerometer cables

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • High Quality Low Noise Cables
  • Most Popular Cable Fittings Available
  • Works with ACC101, ACC102A and ACC301A Accelerometers
  • Works With ACC-PS3A and PS4A Series Power Supplies
  • Cable Lengths up to 4.5 metres
Misurazione dinamica - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Please note ACC-CB3-6 and ACC-CB3-15 are 2 Pin connectors.
  POWER SUPPLY/ACCELEROMETER INTERFACE CABLES
Model No. Connector A. Cable Connector B
ACC-CB1-6
ACC-CB1-15
ACC-CB3-6
ACC-CB3-15

  POWER SUPPLY/INSTRUMENTATION INTERFACE CABLES
Model No. Connector A. Cable Connector B
ACC-CB4-6
ACC-CB4-15
ACC-CB5-2
ACC-CB6
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Power Supply/Accelerometer Interface Cables
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACC-CB1-6
ACC-CB1-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6 foot coaxial cable with BNCF and BNCM connectors
  
ACC-CB1-15
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
15 foot coaxial cable with BNCF and BNCM connectors
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACC-CB3-6
ACC-CB3-6
401.11
Stock: 1 settimana
 
6 foot four conductor cable for triaxial accelerometers with 1/4-28, two pin male and female connectors
  
ACC-CB3-15
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
15 foot four conductor cable for triaxial accelerometers with 1/4-28, two pin male and female connectors
Power Supply/Instrumentation Interface Cables
  
ACC-CB4-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6 foot coaxial cable with two BNCM connectors
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACC-CB4-15
ACC-CB4-15
97.92
Stock: 1 settimana
 
15 foot coaxial cable with two BNCM connectors
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACC-CB5-2
ACC-CB5-2
85.04
Stock: 8 settimane
 
2 foot coaxial cable with BNCM connector and banana plugs
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACC-CB6
ACC-CB6
37.88
Stock: 1 settimana
 
7 inch cable with BNCM to pigtail leads
Tutti gli importi indicati in EUR

Manuali dei prodotti:

Download Single/Triaxial Accelerometer Power Supply
Download Accelerometers
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.