Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Gruppi sonda/ trasmettitore wireless per termocoppie e RTD. Per applicazioni industriali.

Serie UWTC-NB9, UWRTD-NB9

Gruppi sonda/ trasmettitore wireless  per termocoppie e RTD. Per applicazioni industriali. | Serie UWTC-NB9, UWRTD-NB9

386,69 UWRTD-NB9-1PT316-M30-300

  • Disponibile nei modelli termocoppia o RTD
  • Il software libero converte il vostro PC in un registratore grafico multicanale o data logger
  • L’assemblato industriale completo include: sonda, testa NB9 con trasmettitore wireless incorporato e batteria a lunga durata
Sensori wireless, trasmettitori, ricevitori , misuratori e controllori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come dei flussimetro elettromagnetico funzionano a questo link.

Il gruppo sonda industriale wireless per termocoppie e RTD di OMEGA™ è dotato di un completo pacchetto di trasmettitore wireless precablato con sensore pronto per l'installazione. Inserito nella testa in nylon NB9 rinforzata in fibra di vetro, il trasmettitore wireless può trasmettere le letture della temperatura ad un ricevitore host posto fino a 120 m (400') di distanza. Le sonde trasmettono temperatura misurata, temperatura dell'ambiente in cui si trova la testa, intensità del segnale RF e stato della batteria a un host remoto, come ad esempio un'unità serie UWTC-REC. L'unità UWTC-NB9 può essere programmata in modo da trasmettere i dati a intervalli compresi tra ogni 2 secondi (30/min) e ogni 2 minuti.

Caratteristiche
Tipi di termocoppie:

J, K, T, N, E, R, S, B, C. Si prega di contattare l’ufficio commerciale vendite per dettagli e prezzi sui tipi R, S, B, C e E.
Tipi di RTD in platino: Pt100 standard DIN classe A. Pt500 e Pt1000 disponibili su richiesta
Campo di misura delle termocoppie:
J:
-100 to 760°C
K: da -100 a 1260°C
T: da -200 a 400°C
N: da -100 a 1260°C
E: da -200 a 1000°C
R: da 260 a 1760°C
S: da 260 a 1760°C
B: da 870 a 1820°C
C: da 0 a 2315°C
Campo di misura delle Pt100: da -200 a 600°C
Precisione di misura delle termocoppie:
Tipo J, K:
±0.5% della lettura o ±1.0°C, qualunque sia maggiore
Type T, N, E: ±0.5% della lettura o ±2.0°C, qualunque sia maggiore
Type R, S, B, C: ±0.5% del fondo scala
Precisione di misura delle Pt100: ±1.0°C da 0 a 400°C; ±2.5°C sotto 0 e sopra 400°C
Risoluzione di misura: 1°C per le Pt100 e tutti i tipi di termocoppie
Compensazione del giunto freddo (automatica): da -10 a 70°C
Durata della batteria (tipico): 3 anni (velocità di lettura di 1 campione/minuto a 25°C)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Assemblati Pt100 (esempi popolari mostrati, per gli altri modelli utilizzare la scheda pdf per specificare il codice prodotto esatto)
  
UWRTD-NB9-1PT316-M30-600
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Assemblato di sonda Pt100 industriale senza fili, guaina in acciaio inox a 3 mm di diametro, lunghezza della sonda 600 millimetri.
Assemblati di termocoppia (esempi popolari mostrati, per gli altri modelli utilizzare la scheda pdf per specificare il codice prodotto esatto)
  
UWTC-NB9-NNIN-M60U-300
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Assemblato di sonda di termocoppia tipo N industriale senza fili, guaina in acciaio inox a 6 mm di diametro, giunzione isolata, sonda di 300mm di lunghezza.
Ricevitori e accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC1
UWTC-REC1
€468.91
Stock: 7 settimane
 
Ricevitore a 48 canali (alimentazione USB).
  
UWTC-REC2-V1
€589.19
Stock: 7 settimane
 
Transricevitore a 48 canali con uscita da 0-5 Vcc a 1 canale.
  
UWTC-REC2-V2
€568.11
Stock: 7 settimane
 
Transricevitore a 48 canali con uscita da 0-10 Vcc a 1 canale.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC2-MA
UWTC-REC2-MA
€568.11
Stock: 7 settimane
 
Transricevitore a 48 canali con uscita da 4-20mA a 1 canale.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC2-D-V1
UWTC-REC2-D-V1
654.64
Stock: 7 settimane
 
Transricevitore a 48 canali con uscita da 0-5 Vcc a 1 canale e schermo LCD.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC2-D-V2
UWTC-REC2-D-V2
€654.64
Stock: 7 settimane
 
Transricevitore a 48 canali con uscita da 0-10 Vcc a 1 canale e schermo LCD.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC2-D-MA
UWTC-REC2-D-MA
€631.22
Stock: 7 settimane
 
Transricevitore a 48 canali con uscita da 4-20 mA a 1 canale e schermo LCD.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-ANT-LR
UWTC-ANT-LR
28.18
Stock: 1 settimana
 
Antenna ad alte prestazioni opzionale.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-BATT-C
UWTC-BATT-C
€86.80
Stock: In magazzino
 
Batteria sostitutiva per UWTC-NB9.
  
UWTC-CABLE
€17.87
Stock: 7 settimane
 
Cavo di programmazione di ricambio (uno incluso con i ricevitori).
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Nota: il cavo di programmazione via USB e il software gratuito per la misurazione e la registrazione dei dati sono inclusi con tutti i ricevitori e i ricetrasmettitori wireless compatibili Serie UW.
* Specificare il tipo di ingresso e il materiale della guaina; per informazioni consultare la tabella opzioni di ingresso e guaina a sinistra.
** Specificare il diametro esterno della sonda tra 116 (1⁄16"), 18 (⅛"), 316 (3⁄16") o 14 (¼").
Fornito con testa protettiva per il trasmettitore, sonda integrata, gruppo batteria al litio da 3,6 V e manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.