Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Connettore universale per termocoppia per collegamento diretto da USB a PC.

UTC-USB

Connettore universale per termocoppia per collegamento diretto da USB a PC. | UTC-USB

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Per termocoppie J, K, T, E, R, S, B, C e N.
  • Compensazione e linearizzazione del giunto freddo incorporato.
  • Accetta connettori standard e mini.
  • Include software gratuito per visualizzazione e registrazione di dati e grafici.
USB , RS232 , RS485 e Ethernet Sistemi di Acquisizione Dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sui sistemi di acquisizione dati.

Il connettore universale per termocoppia UTC-USB accetta il segnale da 8 tipi di termocoppia, e permette di visualizzare letture di temperature su PC attraverso una porta USB standard. L'unità UTC-USB fornisce compensazione per giunto freddo e linearizzazione automatica; il software incluso consente di selezionare tipo di termocoppia e unità, quindi di utilizzare il PC come misuratore o registratore di grafici e dati.
L'unità UTC-USB è dotata del collegamento di ingresso universale OMEGA, e ciò permette di collegare rapidamente connettori per termocoppie di dimensioni standard e mini. L'unità viene fornita con un cavo USB standard per un rapido collegamento al PC.

CARATTERISTICHE

Selezionabile dall'utente:
J, K, T, E, R, S, B, C o N.
Precisione della misurazione:
Tipi J e K: il valore maggiore fra ±0,5% della lettura o ±1,0 °C (1,8 °F).
Tipi T, E e N: il valore maggiore fra ±0,5% della lettura o ±2,0 °C (3,6 °F).
Tipi R, S, B e C: ±0,5% del fondo scala.
Risoluzione di misurazione: 1 °C (-17,22 °C).
Compensazione giunto freddo
(automatica):
da -10 a 70 °C
(da 14 a 158 °F).
Connessione termocoppia: la presa femmina brevettata universale
accetta connettori maschio standard o mini.
Collegamento USB: compatibile con le versioni 1.0, 1.1 e 2.0; connettore mini-B; cavo da 1,8 m (6') incluso.
Ambiente di esercizio: da -10 a 70 °C (da 14 a 158 °F).
Interfaccia con il computer: USB (un cavo di interfaccia incluso con il ricevitore).
Software gratuito (compreso): richiede Windows® 2000, XP, VISTA (32 bit) o Windows 7 (32 bit).
Dimensioni: 76 L x 25,4 P x 13 A mm (3 x 1 x 0,5").
Involucro: plastica (nylon rinforzato in fibra di vetro).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UTC-USB
UTC-USB
124,71
Stock: 5 settimane
 
Connettore termocoppia universale con connessione USB.
Accessori
  
UWTC-CABLE
€17.87
Stock: 7 settimane
 
Cavo USB di ricambio, 1,8 m (6').
  
SC-GG-KI-30-1M
28.77
Stock: In magazzino
 
Termocoppia a filo di perline da 1 m di lunghezza tipo K di ricambio con connettore mini.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito con cavo USB, software di misurazione e registrazione, termocoppia tipo K con filo isolato e manuale dell'operatore.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.