Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 7 1/2" Diameter Flange Standard, 208, 240, 480 Vac Power, 3 Phase

TPN5 Series

TPN5 Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges | TPN5 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Hot Air Dryers
  • Dehumidifying Dryers
  • Heat Exchange Systems
  • Water and Water Solutions
  • Steam Tables
  • Air Heating
Riscaldatori ad immersione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Immersion Heater works on this link or general information about industrial heater elements.

Custom Immersion Heaters
This design consists of tubular heating elements silver brazed or TIG welded to a flange cut from steel or stainless steel plate. Flange plate size, thickness and shape are determined by the application. A fiber gasket is supplied with each heater. This type construction also lends itself to be easily and economically engineered into new equipment.

Model No. Approx Weight Element Sheath Material KW Watt Density B
208V-3Ph 240V-3Ph Y 480V-3Ph Y kg lb Watt/cm2 Watt/in2 mm inch
TPN01468 TPN01165 TPN01469 5.5 12 Incoloy® 800 7.5 7.8 50 305 12
TPN01470 TPN01350 TPN01211 6.4 14 9 8.1 42 403 1578
TPN01471 TPN01472 TPN01473 6.4 14 10 7.8 50 403 1578
TPN01474 TPN01475 TPN01476 6.4 14 12 8.2 53 403 1578
TPN01477 TPN01478 TPN01479 6.4 14 Copper 9 8.1 42 403 1578
TPN01480 TPN01481 TPN01260 6.4 14 10 7.8 50 403 1578
TPN01482 TPN01483 TPN01299 6.4 14 12 8.2 53 403 1578
Ordering Example: TPN01476, 12 KW, 480 Vac, 3 phase flanged immersion heater.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.