Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

ENVIROLINE® TIPO 4 SCATOLE DI GIUNZIONE CON FINESTRA DI ISPEZIONE

ENVIROLINE® TIPO 4 SCATOLE DI GIUNZIONE CON FINESTRA DI ISPEZIONE |

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Acciaio al carbonio 0.063".
  • Saldature continue e levigate.
  • Bordo con solco flangiato intorno a tutti i lati di apertura dello sportello.
  • Guarnizione resistente agli oli.
  • Forniti supporti per pannelli secondari di montaggio opzionali.
  • Cerniere rimovibili.
  • Apertura sportelli a 180º.
  • Mini-chiusure nere a un quarto di giro.
  • Serrature per l'apertura e la chiusura a viti.
  • Rondelle di tenuta, tappi e supporti di montaggio inclusi.
  • Vite prigioniera di messa a terra sullo sportello e sul corpo della scatola.
Custodie NEMA per dispositivi elettrici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Applicazione.
Progettate per contenere controlli, strumenti e componenti elettrici che richiedono un'ispezione senza limitazioni dei misuratori o dei controlli in aree che potrebbero essere soggette a lavaggi regolari o in situazioni con notevole presenza di acqua o liquidi oleosi. Fornisce protezione da polvere, sporcizia, olio e acqua.

Finitura.
Verniciatura grigia a polvere ANSI-61 all'interno e all'esterno. I pannelli secondari opzionali sono rivestiti a polvere bianca.

Standard industriali IS2.
NEMA tipo 4 e 12. UL tipo 4 e 12. CSA tipo 4 e 12. IEC 60529 IP66.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Carbon Steel Grey Enclosures verniciato a polvere e facoltativo polveri epossidiche bianco Sub-pannelli
  
SCE-1008ELJW
256.38
Stock: 3 settimane
 
254H x 203W x 102D con custodia 197 x finestra di visualizzazione 95
  
SCE-10086ELJW
252.85
Stock: 3 settimane
 
254H x 203W x recinzione 153d con 197 x finestra di visualizzazione 95
  
SCE-10P8J
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sub-pannello per 254 x 203 custodie
  
SCE-1210ELJW
318.90
Stock: 3 settimane
 
305H x 254W x recinzione 153d con 248 x finestra di visualizzazione 146
  
SCE-12108ELJW
324.31
Stock: 3 settimane
 
305H x 254W x 203D con custodia 248 x finestra di visualizzazione 146
  
SCE-12P10J
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sub-pannello per 305 x 254 custodie
  
SCE-1614ELJW
444.37
Stock: 3 settimane
 
406H x 356W x recinzione 153d con finestra di visualizzazione 349 x 248
  
SCE-16148ELJW
472.25
Stock: 3 settimane
 
406H x 356W x custodia 203D con finestra di visualizzazione 349 x 248
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SCE-16P14J
SCE-16P14J
47.13
Stock: 3 settimane
 
Sub-pannello per 406 x 356 custodie
  
SCE-20208ELJW
541.95
Stock: 3 settimane
 
508H x 508W x 203D con custodia 451 x finestra di visualizzazione 400
  
SCE-20P20J
85.74
Stock: 3 settimane
 
Sub-pannello per 508 x 508 custodie
304 Custodie in acciaio inox e Optional polveri epossidiche bianco Sub-pannelli
  
SCE-1008ELJWSS
652.56
Stock: 3 settimane
 
254H x 203W x 102D recinto 304SS con 197 x finestra di visualizzazione 95
  
SCE-10086ELJWSS
678.32
Stock: 3 settimane
 
254H x 203W x 153d recinto 304SS con 197 x finestra di visualizzazione 95
  
SCE-10P8J
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sub-pannello per 254 x 203 custodie
  
SCE-1210ELJWSS
751.68
Stock: 3 settimane
 
305H x 254W x 153d recinto 304SS con 248 x finestra di visualizzazione 146
  
SCE-12108ELJWSS
769.96
Stock: 3 settimane
 
305H x 254W x 203D recinto 304SS con 248 x finestra di visualizzazione 146
  
SCE-12P10J
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sub-pannello per 305 x 254 custodie
  
SCE-1614ELJWSS
969.78
Stock: 3 settimane
 
406H x 356W x 153d recinto 304SS con finestra di visualizzazione 349 x 248
  
SCE-16148ELJWSS
1,034.81
Stock: 3 settimane
 
406H x 356W x 203D recinto 304SS con finestra di visualizzazione 349 x 248
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SCE-16P14J
SCE-16P14J
47.13
Stock: 3 settimane
 
Sub-pannello per 406 x 356 custodie
316 in acciaio inox Contenitori e Optional polveri epossidiche bianco Sub-pannelli
  
SCE-1008ELJWSS6
772.78
Stock: 3 settimane
 
254H x 203W x 102D recinto 316SS con 197 x finestra di visualizzazione 95
  
SCE-10086ELJWSS6
834.09
Stock: 3 settimane
 
254H x 203W x 153d recinto 316SS con 197 x finestra di visualizzazione 95
  
SCE-10P8J
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sub-pannello per 254 x 203 custodie
  
SCE-1210ELJWSS6
889.11
Stock: 4 settimane
 
305H x 254W x 153d recinto 316SS con 248 x finestra di visualizzazione 146
  
SCE-12108ELJWSS6
907.45
Stock: 3 settimane
 
305H x 254W x 203D recinto 316SS con 248 x finestra di visualizzazione 146
  
SCE-12P10J
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sub-pannello per 305 x 254 custodie
  
SCE-1614ELJWSS6
1,201.00
Stock: 3 settimane
 
406H x 356W x 153d recinto 316SS con finestra di visualizzazione 349 x 248
  
SCE-16148ELJWSS6
1,275.00
Stock: 3 settimane
 
406H x 356W x 203D recinto 316SS con finestra di visualizzazione 349 x 248
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SCE-16P14J
SCE-16P14J
47.13
Stock: 3 settimane
 
Sub-pannello per 406 x 356 custodie
Pre-taglio 35x7.5 mm DIN - Lunghezze sono tagliati alla larghezza di Sub-pannelli
  
DRTB-RAIL-8
€9.12
Stock: 1 settimana
 
Pre-taglio su guida DIN per contenitore largo 200 mm, larghezza 170 millimetri reale
  
DRTB-RAIL-10
€10.36
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN di pre-taglio per contenitore largo 250 millimetri, 222 millimetri larghezza effettiva
  
DRTB-RAIL-12
€10.87
Stock: 1 settimana
 
Pre-taglio su guida DIN per contenitore largo 305 millimetri, 273 millimetri larghezza effettiva
  
DRTB-RAIL-14/16
€12.40
Stock: 1 settimana
 
Pre-taglio su guida DIN per contenitore largo 356 millimetri, 324 millimetri larghezza effettiva
  
DRTB-RAIL-20
€10.66
Stock: 1 settimana
 
Pre-taglio su guida DIN per contenitore largo 508 millimetri, 425 millimetri larghezza effettiva
Morto Kit pannello frontale include pannello e hardware
  
SCE-DFJ1008
€105.79
Stock: 3 settimane
 
Kit pannello frontale per 254x203 custodia
  
SCE-DFJ1210
€105.85
Stock: 1 settimana
 
Kit pannello frontale per 305x254 custodia
  
SCE-DFJ1212
117.33
Stock: 3 settimane
 
Kit pannello frontale per 305x305 custodia
  
SCE-DFJ1614
€129.43
Stock: 3 settimane
 
Kit pannello frontale per 406x356 custodia
Drip Shield Kit - include viti in acciaio inox e rondelle di tenuta
  
SCE-DS12N4
€82.89
Stock: 3 settimane
 
per 305 millimetri di larghezza armadi elettrici
  
SCE-DS16N4
€95.25
Stock: 3 settimane
 
per 406 millimetri di larghezza armadi elettrici
  
SCE-DS20N4
€99.87
Stock: 3 settimane
 
per 508 millimetri di larghezza armadi elettrici
Mini ¼ di giro Chiusure per porte per una maggiore sicurezza e di facile accesso
  
SCE-MINIQLB
€78.00
Stock: 3 settimane
 
Nero non bloccabile pomello
  
SCE-MINIQKLB
€123.03
Stock: 1 settimana
 
Nero Chiave Leva di blocco manopola
  
SCE-MINIQ6MS
€93.81
Stock: 1 settimana
 
Quadrato nero 6 mm con chiave a mano (di grandi dimensioni)
Kit di fissaggio a pedale in acciaio zincato o inox
  
SCE-ELJMFK
€59.96
Stock: 3 settimane
 
4 supporti e dispositivi di fissaggio per kit.
  
SCE-ELJMFKSS
€107.07
Stock: 3 settimane
 
4 supporti e dispositivi di fissaggio per kit. 304SS
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.