Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Pressure Switch Accessories

Switch Accessories

Pressure Switch Accessories | Switch Accessories

Pressure Switch Accessories

42,60 70A-1

  • Audible Alarms
  • High Reliability Solid State Relays
  • 5 Amp Latching Solid State Relays
  • Time Delay Relays
Pressostati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

AUDIBLE ALARM
OMEGA’s Model 70A audible alarms are the latest development in solid sound production. When 120 Vac is applied to them, a piezoelectric transducer operates as a solid state oscillator, resulting in a loud, audible alarm tone. A small, 29 mm (1.13") diameter hole is required for panel mounting.

HIGH RELIABILITY SOLID STATE RELAYS
Solid state relays are used for switching large loads, and, in conjunction with pressure switches, they extend the power rating of the switch.

LATCHING 5 AMP SOLID STATE RELAYS
External dry contacts provide the controlling signal for this SSRL. Latching relays are used to extend the hysteresis or deadband range of the pressure switch.

DELAY RELAYS
Delay relays are used to eliminate false pressure transients from sounding high alarms (Model TD-69). The TD-73 is used to prevent furnaces and compressors from quick restarts. See page C-59 for more details.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 70A-1
70A-1
42,60
Stock: 1 settimana
 
Audible alarm with continuous tone, 120 Vac power
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 70A-2
70A-2
48,39
Stock: 1 settimana
 
Audible alarm with fast pulse tone, 120 Vac power
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 70A-3
70A-3
44,23
Stock: 1 settimana
 
Audible alarm with slow pulse tone, 120 Vac power
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 70A-4
70A-4
48,39
Stock: 1 settimana
 
Audible alarm with warble tone, 120 Vac power
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240AC10
SSRL240AC10
38,49
Stock: 1 settimana
 
10 Amp solid state relay with AC control signal
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240AC25
SSRL240AC25
45,69
Stock: 1 settimana
 
25 Amp solid state relay with AC control signal
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240AC50
SSRL240AC50
65,62
Stock: 1 settimana
 
50 Amp solid state relay with AC control signal
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240DC10
SSRL240DC10
34,23
Stock: In magazzino
 
10 Amp solid state relay with DC control signal
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240DC25
SSRL240DC25
39,86
Stock: In magazzino
 
25 Amp solid state relay with DC control signal
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240DC50
SSRL240DC50
55,66
Stock: 1 settimana
 
50 Amp solid state relay with DC control signal
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FHS-2
FHS-2
33,99
Stock: 1 settimana
 
Finned heat sink for SSR240 series relays
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.