Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued - Pressure Switch & Transmitter with Digital Display

PSW2000 Series

 | PSW2000 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Descrizione

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.
Mating M12 connector sold separately, part No: PSW2000-CONN

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Switch Option Seleziona da:
2001 per Single Switch Plus 4 to 20 mA output 1/4 MNPT Fitting
2002 per Dual Switch Capability 1/4 MNPT Fitting

(2) Ranges Seleziona da:
-15A per 0 to 15 psia
-75A per 0 to 75 psia
-150A per 0 to 150 psia
-150 per 0 to 150 psig
-750 per 0 to 750 psig
-1.5K per 0 to 1500 psig
-3K per 0 to 3000 psig
-6K per 0 to 6000 psig
-9K per 0 to 9000 psig

(3) Optional Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per none
-S per 7/16-20 SAE Fitting
-M per Male G 1/4 Fitting
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.