Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore Portatile per pH/mV e Temperature  - Discontinued

PHH103B

Misuratore Portatile per pH | PHH103B

Misuratore Portatile per pH

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Magnete di Montaggio sul Retro del Misuratore
  • Involucro a Prova di Spruzzi
  • °C/°F Selezionabili
  • Display Simultaneo di pH o mV e Temperatura
  • Compensazione di Temperatura Automatica o Manuale
  • Spegnimento Automatico dopo 10 Minuti di Non Utilizzo
  • Cifre Grandi da 20 mm per pH e mV

Descrizione

The PHH103B is no longer available. Please refer to our PHH444 Series as an alternative

.
Il PHH-103B è un misuratore di temperatura portatile, basato su microprocessore. Il suo involucro robusto e a prova di spruzzi, lo rende ideale per applicazioni sul campo. Sul suo grande LCD a 2 righe, il PHH-103B può visualizzare le letture di pH/mV e temperatura simultaneamente. Fino a 5 valori tampone possono essere immagazzinati nella memoria, consentendo una calibrazione rapida e precisa. La calibrazione (1 punto, 2 punti, ecc) è regolabile dall'utente. Il display indicherà la percentuale di pendenza ("PTS") per visualizzare lo stato dell'elettrodo dopo la calibrazione della pendenza. Il PHH-103B è anche dotato di un indicatore di batteria scarica e si spegne automaticamente dopo 10 minuti di non utilizzo.

CARATTERISTICHE

Compensazione di temperatura: ATC, da 0 a 110° C o MTC
Taratura: pH 4, 7, 10
Connesssione per pH: Connettore BNC standard, sonda lunga 100 mm, corpo epossidico, cavo lungo 1 metro
Sensore di Temperatura: termistore 30 K
Alimentazione: batteria 9V (inclusa); indicatore di batteria scarica
Dimensioni: 108 H x 75 W x 30 mm D
Display pH/mV: alto 20 mm
Peso: 135 g con batteria
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHH-103B
PHH-103B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore Portatile di pH/mV/temp
  
PHE-103B
€96.41
Stock: 1 settimana
 
Elettrodo di pH di ricambio con ATC e sonda per temperatura
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
Bottiglia di soluzione tampone pH 4.00 da 500 ml (1 pinta)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
Bottiglia di soluzione tampone pH 7.00 da 500 ml (1 pinta)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
Bottiglia di soluzione tampone pH 10.00 da 500 ml (1 pinta)
  
MN1604
€3.46
Stock: In magazzino
 
Batteria da 9V di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo custodia di trasporto rigida, protezione gomma, elettrodo di pH, sonda di temperatura, gancio di fissaggio a ventosa, piccolo supporto per elettrodo a ventosa, soluzioni tampone pH 4 e pH 7, batteria da 9V e manuale dell'operatore.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.