Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Industrial Ground Loop Protection and Solution Ground pH Sensors

PHE-5580-20,PHE-5590-20

Industrial Ground Loop Protection and Solution Ground pH Sensors | PHE-5580-20,PHE-5590-20

456,76 PHE-5590-20-PT100

  • Stainless Steel Body
  • Self Powered Amplifier (PHE-5580)
  • Steam Sterilizable
  • Solution Ground Contact (PHE-5590)
  • Any Angle Orientation
Elettrodi per pH sul campo e da laboratorio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about pH Meter.

The PHE-5580-20 and PHE-5590-20 are wet or dry steam sterilizable pH electrodes constructed of a durable high temperature thermoplastic with a 316 stainless steel jacket. The outer body is fitted with a 3/4' MNPT mounting thread. The use of a double Porous PTFE liquid junction reference cell and specifically formulated low impedance glass membrane allows use in the broadest spectrum of pH applications. This combination permits extended periods of pH measurement in the presence of poisoning ions, or where membrane leaching would shorten the life of conventional electrodes.

Application
• General Industrial Service
• Chemical Production
• Electro-Plating Baths
• Waste Treatment Processing

SPECIFICATIONS
pH Range: 0 to 14 pH
Temperature Range: -5°C to +130°C
Pressure Range: 0 to 150 psig
Accuracy: ±0.1% over full range
Impedance: PHE-5590 300 Mohm @ 25°C PHE-5580 1 Mohm @ 25°C
Reference Cell: Double Junction, KCl/AgCl, KNO3
Reference Junction: Porous PTFE
Wetted Materials: 316 stainless steel, PTFE, Glass membrane
Response Time: 95% of reading in 10 seconds
Drift: Less than 2 mV per week
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PHE-5580-20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
General purpose ground loop pH sensor
  
PHE-5590-20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
General purpose solution ground pH sensor, 316SS body probe
  
PHE-5590-20-PT100
456.76
Stock: 8 settimane
 
General purpose solution ground pH sensor, 316SS probe with ATC
  
PHE-5590-20-PT1K
456.76
Stock: 9 settimane
 
General purpose solution ground pH sensor, 316SS probe with ATC
Popular Controllers and Meters
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHCN-37
PHCN-37
€681.74
Stock: 7 settimane
 
pH Controller
Standard Calibration Solutions
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
4.01 pH buffer solution 475 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
7.01 pH buffer solution 475 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
10.01 pH buffer solution 475 ml bottle
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Insert option code (*) from selection guide. “-HF”, “-ORP”, “-PT1K”, “-PT100” is available for PHE-5580-20 only. “-AMP”, “-HF”, “-ORP”, “-PT1K”, “-PT100” is available for PHE-5590-20 only.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.