Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Vibration Resistant Liquid Filled Gauges

PGF

Vibration Resistant Liquid Filled Gauges | PGF

Vibration Resistant Liquid Filled Gauges

92,87 PGF-25L-30

  • Easy To Read 2 1 /2 inch Dial
  • Superior Performance With Vibration, Pulsation, Shock
  • Leakproof O-Ring Seal
  • Lower and Back Mounts
Manometri - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Pressure Gauge works on this link.

SPECIFICATIONS
Case: Stainless Steel
Wetted Parts: Brass/Bronze
Window: Polycarbonate
Fill Fluid: Glycerine
Temperature: 150°F/66°C
Fitting: 1 /4 in NPT Brass
Accuracy: 2-1-2%
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PGF-25B-15
107,67
Stock: 1 settimana
 
0-15 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-30
100,15
Stock: 1 settimana
 
0-30 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-60
99,60
Stock: 1 settimana
 
0-60 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-100
103,56
Stock: 1 settimana
 
0-100 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-200
100,15
Stock: 1 settimana
 
0-200 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-300
99,60
Stock: 1 settimana
 
0-300 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-400
99,60
Stock: 18 settimane
 
0-400 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-600
99,60
Stock: 1 settimana
 
0-600 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-1000
114,41
Stock: 1 settimana
 
0-1,000 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGF-25L-15
PGF-25L-15
96,57
Stock: 1 settimana
 
0-15 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGF-25L-30
PGF-25L-30
92,87
Stock: 1 settimana
 
0-30 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGF-25L-60
PGF-25L-60
96,57
Stock: 1 settimana
 
0-60 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGF-25L-100
PGF-25L-100
96,57
Stock: 4 settimane
 
0-100 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGF-25L-200
PGF-25L-200
93,38
Stock: 4 settimane
 
0-200 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
  
PGF-25L-300
93,38
Stock: 1 settimana
 
0-300 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
  
PGF-25L-400
92,87
Stock: 18 settimane
 
0-400 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
  
PGF-25L-600
92,87
Stock: 1 settimana
 
0-600 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
  
PGF-25L-1000
99,60
Stock: 1 settimana
 
0-1,000 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
Vacuum
  
PGF-25L-30V
92.87
Stock: 1 settimana
 
30in Hg Lower Connection
  
PGF-25B-30V
108.26
Stock: 1 settimana
 
30in Hg Back Connection

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.