Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Commercial Grade Pressure Gauges, Type C

PGC

Commercial Grade Pressure Gauges, Type C | PGC

Commercial Grade Pressure Gauges, Type C

37,77 PGC-20L-15

  • Economically Priced
  • Long Lasting Movement
  • Durable Construction
  • Stocked Ranges for Fast Delivery
Manometri - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Pressure Gauge works on this link.

The OMEGA ® Spring Suspended Movement represents the new look of the future. Wearing parts have been reduced to a minimum. The entire movement is now suspended between two springs, the Bourdon tube above and the link below. For the user, this means greater resistance to mechanical shock and vibration. This increased resistance to the effects of rough usage contributes to longer gauge life.

SPECIFICATIONS
Temperature: 150°F/66°C max
Case: Painted Steel
Window: Polycarbonate Plastic
Bourdon Tube: Bronze
Connection: Brass 1 /4 in NPT
Ranges: Vacuum thru 600 psi
Accuracy: 3-2-3% (3% over first & 10% of range, 2% over remainder).

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGC-25L-15
PGC-25L-15
42,24
Stock: 13 settimane
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-15 psig range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGC-25L-30
PGC-25L-30
43,14
Stock: 1 settimana
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-30 psig range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGC-25L-60
PGC-25L-60
43,14
Stock: 13 settimane
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-60 psig range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGC-25L-100
PGC-25L-100
44,61
Stock: 5 settimane
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-100 psig range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGC-25L-160
PGC-25L-160
43,14
Stock: 1 settimana
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-160 psig range
  
PGC-25L-200
42,90
Stock: 1 settimana
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-200 psig range
  
PGC-25L-300
43,14
Stock: 1 settimana
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-300 psig range
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Custom dial faces available. $125 set-up charge and 100 peice minimum order.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Dial Size Seleziona da:
20 per 2 inch dial
25 per 2 1/2 inch dial

(2) Fitting (1/4 NPT male) Seleziona da:
B per back fitting
L per lower fitting

(3) Seleziona da:
-30V per 0 to 30 in Hg Vac
-30V/30 per 30 in Hg Vac to 30 psi
-30V/15 per 30 in Hg Vac to 15 psi
-15 per 0 to 15
-30 per 0 to 30
-60 per 0 to 60
-100 per 0 to 100
-160 per 0 to 160
-300 per 0 to 300
-600 per 0 to 600
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.