Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

PG-CT Series

COOLING ELEMENT | PG-CT Series

COOLING ELEMENT

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Made from 316L SS to Withstand Most Process Media
  • 300°C (570°F) Maximum Temperature at 14,500 psi 240 bar
  • 5000 psi Maximum Pressure at 38°C (100°F)
  • 0.4 kg (15 oz) Weight
Manometri - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Extreme process temperatures reduce the accuracy, life and can possible damage pressure transmitters or gauges. The Omega cooling element is made from cast 316L stainless for maximum corrosion resistance and compatibility with process media. When used, in still air, cooling element can reduce a 300°C (570°F) liquid process temperature down to 25°C (77°F) at the active portion of the sensing element. This rugged machined bar stock construction allows the unit to operate to pressures of 100MPa (14,500 psi) at full temperature.

SPECIFICATIONS
Connection: NPT male x NPT female
Body Material: 316L stainless steel
Weight: 15 oz (0.4 kg)
Operating Parameters: 200°C (570°F) maximum at 100MPa (14,500 psi)
Length: 135 mm (5.32") for -G03 or 105 mm (4.06") for -G02, maximum dia 32 mm (1.25")
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
½ NPT Male x ½ NPT Female
PG-CTN2-G03
177.50
Stock: 1 settimana
 
½ NPT Male x ½ NPT Female for 300°C processes
PG-CTN2-G02
98.60
Stock: 1 settimana
 
½ NPT Male x ½ NPT Female for 150°C processes
PA-27
38.01
Stock: 3 settimane
 
½ NPT female to ¼ NPT male Adapter
¼ NPT Male x ¼ NPT Female
PG-CTN4-G03
177.50
Stock: 9 settimane
 
¼ NPT Male x ¼ NPT Female for 300°C processes
PG-CTN4-G02
95.36
Stock: 9 settimane
 
¼ NPT Male x ¼ NPT Female for 150°C processes
PA-36
17.91
Stock: 1 settimana
 
¼ NPT female to ½ NPT male Adapter
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.