Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Test Plugs for Pressure and Temperature, Self-Sealing Insert

OPNE

 | OPNE

11,64 OPNE14

  • 1/8 " Diameter Probe
  • Up to 1000 psig Between -20 and 140°F (-29 and 60°C)
  • Up to 275°F (136°C)
  • Two Self-Closing Valves
  • Heavy Duty Design
Accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Self-Sealing Plugs will allow you to take pressure and temperature readings quickly and eliminate the need for leaving costly gauges or temperature indicators on the line. The plug is permanently installed in the line at recommended test points. The cap protects the valve and provides an additional positive seal. After the cap has been removed, either a test thermometer or a gauge adaptor with the proper pressure gauge attached can be inserted through the two self-closing valves in the plug. Readings are taken, adjustments or tests can be made, and when the probes are withdrawn, the two valves close. The protective cap is then reinstalled.

Neoprene is resistant to deterioration from waxes, oils, greases, fats, petroleum products, and most refrigerants. Can be operated at a maximum temperature of 200°F (94°C) at 500 psig.

Nordel gives excellent service in hot or cold water and in some applications of low pressure steam. Nordel is resistant to detergents, phosphates, esters, ketones, alcohols, and glycols. It is not suitable for petroleum products. Can be operated at a maximum temperature of 275°F (136°C) at 500 psig.

For complete product specifications see the detailed data sheet in the related section below.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OPNE14
11,64
Stock: 2 settimane
 
1/4" NPT Neoprene test plug
  
OPNO14
13,72
Stock: 1 settimana
 
1/4" NPT Nordel test plug
  
OPNE12
13,99
Stock: 1 settimana
 
1/2" NPT Neoprene test plug
  
OPNO12
12,96
Stock: 2 settimane
 
1/2" NPT Nordel test plug
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con GASS18
GASS18
25,17
Stock: 3 settimane
 
1/4" NPT female adaptor
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) OPNE14 1/4 NPT test plug, €11,64  plus (1) OPNE14 1/4 NPT test plug, €11,64, €11,64 + 11,64 = €23,28
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.